ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

やねブロック

やねブロック YB-100
通常単価(税別)
127,101円
税込単価
139,811円
通常出荷日:1日目

【特長】・2人の作業員が同時に作業することができます【用途】・建設リサイクル法に基づく、手作業による屋...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

YB-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YB-100の仕様・寸法情報

トラスココード
663-2572
質量(g)
17000.0
作業人数(名)
2
親ロープ(本)
0
ベルブロック(個)
2
摘要
屋根上作業用墜落防止装置

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YB-100663-2572

-
TSUYORON 屋根上作業用 やねブロック YB-100 2名用
2人の作業員が同時に作業することができます。
建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。
瓦葺き替え工事時の安全対策に。
仕様・規格
棟木の適用寸法:丸太材:φ120~250mm
棟木の適用寸法:角材:□75~135mm
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
作業人数(名):2
親ロープ(本):0
ベルブロック(個):2
摘要:屋根上作業用墜落防止装置
支柱高さ(mm):700
移動範囲(m):半径6
-
質量・質量単位
17kg

型番リスト

表示件数
型番
YB-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,101円
( 139,811円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2人の作業員が同時に作業することができます
【用途】
・建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に
・瓦葺き替え工事時の安全対策に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やねブロックの型番YB-100のページです。 型番YB-100に関する仕様情報を記載しております。
やねブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やねブロック
安全屋根支柱用心棒
TSUYORON 取元クランプ2
台付けロープ ベルブロック
ベルト巻取式 ベルブロック 15m
ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格127,101円127,687円9,288円3,564円47,289円34,724円
通常出荷日1日目40日目25日目1日目1日目1日目
トラスココード663-2572663-4192678-3063429-9248424-9925629-3027
質量(g)17000.015000.0550480.0004600.01300
作業人数(名)221---
親ロープ(本)0-----
ベルブロック(個)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました