ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型 THLTRNV93SV33130KG2R23JANBP
通常単価(税別)
25,278
税込単価
27,806
通常出荷日:1日目

【特長】・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THLTRNV93SV33130KG2R23JANBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THLTRNV93SV33130KG2R23JANBPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133078149
トラスココード
627-2603
長さ(mm)
1650・1550
質量(g)
1640
フック口開き(mm)
50
径(mm)
15・32
グレー・黒
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
15・32
ランヤード寸法長さ(mm)
1650・1550
ランヤード寸法幅(mm)
15・32
最大使用可能質量(kg)
130
タイプ
ツインランヤード
フックタイプ
軽量大口径SV回転フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THLTRNV93SV33130KG2R23JANBP627-2603

4956133078149
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:130kg以下
常時巻取式のSRリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
タイプ:ツインランヤード
最大使用可能質量(kg):130
色:グレー・黒
ランヤード寸法長さ(mm):1650・1550
ランヤード幅(mm):15・32
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):15・32
長さ(mm):1650・1550
幅(mm):15・32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1.64kg

型番リスト

表示件数
型番
THLTRNV93SV33130KG2R23JANBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,278
( 27,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型の型番THLTRNV93SV33130KG2R23JANBPのページです。 型番THLTRNV93SV33130KG2R23JANBPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ 130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格25,27821,57414,85217,30627,31627,519
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613307814949561330833104956133078705495613308540649561330856594956133088087
トラスココード627-2603627-4162629-1550629-7671627-5743629-8189
長さ(mm)1650・15501600・15001300155015501600
質量(g)16401730.000860124016301620
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト