17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)

フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)
通常単価(税別)
22,56023,922
税込単価
24,81626,314
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。・腰部の交差部が可動...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH508OTOTBKRLBX592-8560

4956133077746
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1290g
TH508OTOTBKRLLJANBX627-7290

4956133077982
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 LLサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1330g
TH508OTOTBKRMBX593-0238

4956133077388
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1250g
TH508OTOTBKRSJANBX627-7293

4956133078712
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 Sサイズ 胸D環付き
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1250g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L
4956133077746
592-8560
1290
1個
LL
4956133077982
627-7290
1330
1個
M
4956133077388
593-0238
1250
1個
S
4956133078712
627-7293
1250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,567
( 24,824 )
5日目
23,922
( 26,314 )
1日目
22,560
( 24,816 )
5日目
22,567
( 24,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
・腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
・あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデルです。
・胸D環付きです。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(腿ベルトVタイプ)
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Mサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Lサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 黒 Sサイズ
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,560-18,448 -27,32127,32127,32127,321
通常出荷日1日目〜19日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
材質1ポリエステルポリエステルハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロンハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
黒・赤黒・赤
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)453030303030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト