17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ

胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
通常単価(税別)
13,38517,093
税込単価
14,72418,802
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-TRL-593-BG-L-BP163-6643

4956133056826
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1180g
TB-TRL-593-BG-LL-130KG-JAN-BP627-0901

4956133084515
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 青緑 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1210g
TB-TRL-593-BG-M-BP163-3518

4956133056802
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1160g
TB-TRL-593-BG-S-JAN-BX628-8277

4956133096754
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 青緑 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1150g
TB-TRL-593-BL4-L-BP163-6629

4956133057380
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1180g
TB-TRL-593-BL4-S-BX656-1399

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1150g
TB-TRL-593-BLK-S-BX656-1398

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1150g
TB-TRL-593-Y-L-BP163-6620

4956133056871
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1180g
TB-TRL-593-Y-LL-130KG-JAN-BP627-0872

4956133080654
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黄 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1210g
TB-TRL-593-Y-M-BP163-8162

4956133056857
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1160g
TBTRL593BL4LL-130KG-JANBP627-4183

4956133057434
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1210g
TBTRL593BLKLL-130KG-JANBP627-4182

4956133057120
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
軽量バックルと軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1210g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133056826
163-6643
1180
100
1400
青緑
1個
4956133084515
627-0901
1210
130
1600
青緑
1個
4956133056802
163-3518
1160
100
1200
青緑
1個
4956133096754
628-8277
1150
100
1100
青緑
1個
4956133057380
163-6629
1180
100
1400
1個
-
656-1399
1150
100
1100
1個
-
656-1398
1150
100
1100
1個
4956133056871
163-6620
1180
100
1400
1個
4956133080654
627-0872
1210
130
1600
1個
4956133056857
163-8162
1160
100
1200
1個
4956133057434
627-4183
1210
130
1600
1個
4956133057120
627-4182
1210
130
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,557
( 14,913 )
1日目
16,894
( 18,583 )
1日目
13,557
( 14,913 )
1日目
13,415
( 14,757 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
13,385
( 14,724 )
1日目
13,542
( 14,896 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
16,894
( 18,583 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
17,093
( 18,802 )
1日目
16,894
( 18,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・軽量バックルと軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ
2丁掛け軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,385-11,032 -13,226 -13,329 -14,538 -21,245 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151818151515・32
胴ベルト幅(mm)50----50
ランヤード長さ(mm)1400----1400・1050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト