17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テトラブロック 台付・引寄ロープ付

テトラブロック 台付・引寄ロープ付
通常単価(税別)
161,285164,513
税込単価
177,414180,964
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス素材の使用による耐食性の向上・交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業前点検を実施のうえご使用ください
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRB25BX664-0489

4956133097867
TSUYORON ワイヤロープ巻取式安全ブロック TRB-25 テトラブロック25m 台付・引寄ロープ付
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。
交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。
ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。
ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。
ロック爪部にラチェット機構を採用。
ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。
ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
昇降移動用の墜落防止器具です
仕様・規格
安全帯構造指針適合品
ステンレスワイヤ直径:5.0mm
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
ワイヤー径(mm):5
ベルト長さ(mm):25000
落下衝撃荷重(kN):8.0kN以下
最大使用荷重(kg):130
本体寸法(mm)縦×横×奥行:338×270×130
落下距離(m):2.0m以下
フック口径(mm):14
ワイヤ長(m):30
-
質量・質量単位
13.1kg
TRB30BX663-2639

4956133097874
TSUYORON ワイヤロープ巻取式安全ブロック TRB-30 テトラブロック30m 台付・引寄ロープ付
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。
交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。
ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。
ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。
ロック爪部にラチェット機構を採用。
ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。
ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
昇降移動用の墜落防止器具です
仕様・規格
安全帯構造指針適合品
ステンレスワイヤ直径:5.0mm
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
ワイヤー径(mm):5
ベルト長さ(mm):30000
落下衝撃荷重(kN):8.0kN以下
最大使用荷重(kg):130
本体寸法(mm)縦×横×奥行:338×270×130
落下距離(m):2.0m以下
フック口径(mm):14
ワイヤ長(m):30
-
質量・質量単位
13.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(mm)

最小発注数量
4956133097867
664-0489
13100.0
25000
1個
4956133097874
663-2639
13600.0
30000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,285
( 177,414 )
1日目
164,513
( 180,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス素材の使用による耐食性の向上
・交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減
・ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上
・ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します
・ロック爪部にラチェット機構を採用
・ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます
・ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい
【用途】
・昇降移動用の墜落防止器具として

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業前点検を実施のうえご使用ください
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テトラブロック 台付・引寄ロープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テトラブロック 台付・引寄ロープ付
ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格161,285-36,43456,96240,86332,50741,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口径(mm)141414141414
落下距離(m)2.0m以下2.0m以下2.0m以下1.9以内1.5以内1.6以内
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下8.0kN以下8.0kN以下2.95.75.1
本体寸法(mm)縦×横×奥行338×270×130151×121×73182×162×68202×182×68182×162×68202×182×68
ワイヤ長(m)303.56---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト