17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様
通常単価(税別)
11,57016,639
税込単価
12,72718,303
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・スチール製のフックを採用しています・装着し...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-RN-OT590-BL4-L-JAN-BX628-5148

4956133054563
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1295g
TB-RN-OT590-BLK-L-BP163-6636

4956133049828
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
-
質量・質量単位
1295g
TB-RN-OT590-BLK-L-JAN-BX628-6727

4956133054525
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1295g
TB-RN-OT590-P-M-JAN-BP628-8286

4956133054594
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 紫 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紫
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1275g
TBRNOT590BL4LL-130KG-JANBP627-4185

4956133083716
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1325g
TBRNOT590BLKLL-130KG-JANBP627-5686

4956133082801
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 ワンタッチバックル仕様
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
スチール製のフックを採用しています。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1325g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

仕様

ツインランヤード

胴ベルト

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト幅(mm)

ランヤード長さ(mm)

ベルト色

包装形態

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4956133054563
628-5148
1295.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
箱入り(BOX)
1個
-
-
-
-
-
-
4956133049828
163-6636
1295.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
ブリスターパック
1個
-
-
-
-
-
-
4956133054525
628-6727
1295.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
箱入り(BOX)
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
4956133054495
163-3438
1275.000
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:プラスチック&スチール
ベルト調節金具・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4956133054594
628-8286
1275.000
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
ブリスターパック
1個
-
-
-
-
-
-
4956133083716
627-4185
1325.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
ブリスターパック
1個
-
-
-
-
-
-
4956133082801
627-5686
1325.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
ブリスターパック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,152
( 14,467 )
1日目
13,137
( 14,451 )
1日目
13,152
( 14,467 )
1日目
11,570
( 12,727 )
1日目
13,152
( 14,467 )
1日目
16,639
( 18,303 )
1日目
16,639
( 18,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・スチール製のフックを採用しています
・装着しやすいワンタッチバックル付きです
・織ロープ長さ任意調節タイプ
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM ワンタッチバックル仕様
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,570-14,29015,43010,68112,29414,714
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)181815181815

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト