ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)

フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ) THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP
通常単価(税別)
14,713
税込単価
16,184
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています・副ランヤードには識別しやすいよ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133073113
トラスココード
627-0897
長さ(mm)
1650・1250
質量(g)
1380.000
フック口開き(mm)
50
径(mm)
11
白・赤
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
11
ランヤード寸法長さ(mm)
1650・1250
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
130
タイプ
シングル
フックタイプ
スチール製大口径フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP627-0897

4956133073113
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロープ式 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:130kg以下
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:白・赤
ランヤード寸法長さ(mm):1650・1250
ランヤード幅(mm):11
フックタイプ:スチール製大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):11
長さ(mm):1650・1250
幅(mm):11
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1380g

型番リスト

表示件数
型番
THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,713
( 16,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています
・副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)の型番THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BPのページです。 型番THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格14,71310,59518,20427,51925,27821,574
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613307311349561330494464956133077272495613308808749561330781494956133083310
トラスココード627-0897179-7151179-7133629-8189627-2603627-4162
長さ(mm)1650・12501600165016001650・15501600・1500
質量(g)1380.000675.000855.000162016401730.000
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト