ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型 TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBP
通常単価(税別)
18,548
税込単価
20,403
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133081699
トラスココード
627-5731
質量(g)
1405.000
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルト長さ(mm)
1600
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBP627-5731

4956133081699
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付きです。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
スチール製大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1405g

型番リスト

表示件数
型番
TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,548
( 20,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・スチール製のフックとバックルを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・装着しやすいワンタッチバックル付きです
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型の型番TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBPのページです。 型番TBTRNOT599BLKLL-130KG-JANBPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ 青 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド・2WAYリトラ 青緑 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンド+伸縮式補助ロープ 黒 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格18,54828,67232,10931,86629,83927,366
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308169949561330598964956133087905495613308747949561330872264956133081088
トラスココード627-5731627-2553629-3098629-1514627-2628629-3096
質量(g)1405.0002140230022002170.0001925.000
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515151515・32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト