ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) BB-60T
通常単価(税別)
54,841円
税込単価
60,325円
通常出荷日:1日目

【特長】・別売の操作棒を併用し、地上から架空通信線の吊り線・支持線に吊架させ、電柱昇降時の万一の墜落を...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BB-60T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BB-60Tの仕様・寸法情報

トラスココード
662-8636
質量(g)
1900
材質1
ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
フック口径(mm)
14
落下距離(m)
2.0m以下
落下衝撃荷重(kN)
8.0kN以下
本体寸法(mm)縦×横×奥行
182×162×68
ワイヤ長(m)
6
ワイヤー径(mm)
18
ベルト長さ(mm)
6000
最大使用荷重(kg)
120
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BB-60T662-8636

-
TSUYORON ベルト巻取式墜落防止器具 ベルブロック ショックアブソーバ付き 6m 上部架渉フック付き 吊り線取付用
別売の操作棒を併用し、地上から架空通信線の吊り線・支持線に吊架させ、電柱昇降時の万一の墜落を防止する安全ブロックです。その他の用途には使用しないでください。
ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)
作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。
最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
別売の操作棒を併用し、地上から架空通信線の吊り線・支持線に吊架させ、電柱の昇降移動用に使用します。
電柱昇降時の万一の墜落を防止します。
仕様・規格
安全帯構造指針適合品
ショックアブソーバ付き
上部架渉フック付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
ワイヤー径(mm):18
ベルト長さ(mm):6000
落下衝撃荷重(kN):8.0kN以下
最大使用荷重(kg):120
本体寸法(mm)縦×横×奥行:182×162×68
落下距離(m):2.0m以下
フック口径(mm):14
ワイヤ長(m):6
ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
質量・質量単位
1.9kg

型番リスト

表示件数
型番
BB-60T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,841円
( 60,325円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の操作棒を併用し、地上から架空通信線の吊り線・支持線に吊架させ、電柱昇降時の万一の墜落を防止する安全ブロックです。その他の用途には使用しないでください。
・ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
・強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)
・作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。
・最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
【用途】
・別売の操作棒を併用し、地上から架空通信線の吊り線・支持線に吊架させ、電柱の昇降移動用に。
・電柱昇降時の万一の墜落を防止に。
【材質】
・ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)の型番BB-60Tのページです。 型番BB-60Tに関する仕様情報を記載しております。
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)
ベルト巻取式 ベルブ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格54,841円43,950円39,645円39,892円31,093円34,724円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード662-8636102-6282102-6285102-8462102-8461629-3027
質量(g)190028002000230019001300
材質1ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーグラスファイバー・鉄・アルミ・ポリエステルガラス繊維入り合成樹脂ガラス繊維入り合成樹脂グラスファイバー-
フック口径(mm)141414141414
落下距離(m)2.0m以下2.0以内1.9以内1.6以内1.5以内2.0m以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました