17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

コアハーネス コルト+ノビロン

コアハーネス コルト+ノビロン
通常単価(税別)
34,54244,746
税込単価
37,99649,221
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜落制止時の衝撃を骨盤全体...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH502CRNV93SVOTDGBKL2R23BX656-1358

4956133092770
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2935g
TH502CRNV93SVOTDGBKLL130K2R23656-1361

4956133092794
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:LL
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3115g
TH502CRNV93SVOTDGBKM2R23BX655-9814

4956133091612
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー Mサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:M
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2875g
TH502CRNV93SVOTDGBKS2R23BX658-0292

4956133092763
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) ダークグレー Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:S
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2815g
TH502CRNV93SVOTORBKL2R23BX656-1360

4956133092718
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) オレンジ Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:L
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2935g
TH502CRNV93SVOTORBKLL130K2R23656-1363

4956133092725
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) オレンジ LLサイズ 130KG対応型
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:LL
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3115g
TH502CRNV93SVOTORBKS2R23BX658-0293

4956133092701
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) オレンジ Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:S
色:オレンジ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2815g
TH502CRNV93SVOTPBKL2R23BX656-1359

4956133092749
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) パープル Lサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:L
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2935g
TH502CRNV93SVOTPBKLL130K2R23BX656-1362

4956133092756
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) パープル LLサイズ 130KG対応型
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:LL
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1600
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
3115g
TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX658-0294

4956133092732
TSUYORON コアハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ+伸縮式ノビロン(BK) パープル Sサイズ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量コンパクトな常時巻取式コルトリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
サイズ:S
色:パープル
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1100
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550・1600
ランヤード幅(mm):18・32
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2815g

型番リスト

表示件数

商品種類

ツインランヤード

胴ベルト

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルトタイプ

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード長さ(mm)

仕様詳細

最小発注数量
ハーネス型安全帯
パープル
4956133091605
390-4445
2.875
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
ワンタッチバックル
50×1200
1550
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
ハーネス型安全帯
オレンジ
4956133091599
390-4442
2.875
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
ワンタッチバックル
50×1200
1550
100
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
-
-
-
-
L
4956133092770
656-1358
2935.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1400
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133092794
656-1361
3115.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1600
-
130
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
M
4956133091612
655-9814
2875
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1200
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133092763
658-0292
2815.000
-
-
-
-
ダークグレー
-
50×1100
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
L
4956133092718
656-1360
2935.000
-
-
-
-
オレンジ
-
50×1400
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133092725
656-1363
3115.000
-
-
-
-
オレンジ
-
50×1600
-
130
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133092701
658-0293
2815.000
-
-
-
-
オレンジ
-
50×1100
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
L
4956133092749
656-1359
2935.000
-
-
-
-
パープル
-
50×1400
-
100
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
LL
4956133092756
656-1362
3115.000
-
-
-
-
パープル
-
50×1600
-
130
1550・1600
-
1個
-
-
-
-
S
4956133092732
658-0294
2815.000
-
-
-
-
パープル
-
50×1100
-
100
1550・1600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,542
( 37,996 )
1日目
34,542
( 37,996 )
1日目
40,806
( 44,887 )
1日目
44,746
( 49,221 )
1日目
40,829
( 44,912 )
1日目
40,806
( 44,887 )
1日目
40,806
( 44,887 )
1日目
44,746
( 49,221 )
1日目
40,806
( 44,887 )
1日目
40,331
( 44,364 )
1日目
44,746
( 49,221 )
1日目
40,806
( 44,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コアハーネス コルト+ノビロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアハーネス コルト+ノビロン
フルハーネス"コアハーネス"(Gブレードランヤード)
ライトハーネスコルト+ノビロン
コアハーネス コルトリトラ オレンジ
コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格34,542-29,403 -27,612 -30,234 -39,982 -26,404 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
ランヤード寸法幅(mm)18・3211-181832
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト