ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク SC-21PCLSRA3-KP-Y-S
通常単価(税別)
12,682
税込単価
13,950
通常出荷日:19日目

【特長】・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感で...

詳細を確認
  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC-21PCLSRA3-KP-Y-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-21PCLSRA3-KP-Y-Sの仕様・寸法情報

バイザー色
スモーク
JANコード
4548890404431
トラスココード
513-7984
質量(g)
565
材質1
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
頭囲(cm)
52.5~63
帽体色
イエロー
シールド色
クリア

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SC-21PCLSRA3-KP-Y-S513-7984

4548890404431
ミドリ安全 ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。
後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
仕様・規格
国家検定合格品
シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
帽体色:イエロー
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):52.5~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:無し
飛来・落下物用
電気用
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
質量・質量単位
565g

型番リスト

表示件数
型番
SC-21PCLSRA3-KP-Y-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,682
( 13,950 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現
・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です
・返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します
・内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です
・後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします
【材質】
・帽体:ポリカーボネート
・シールド面:ポリカーボネート

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモークの型番SC-21PCLSRA3-KP-Y-Sのページです。 型番SC-21PCLSRA3-KP-Y-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ブルー/スモーク
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモーク
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルー
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/グリーン
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,68212,86012,68212,68212,68212,682
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
バイザー色スモークスモークスモークスモークブルーグリーン
JANコード454889040443145488904045094548890404493454889040445545488904044864548890404462
トラスココード513-7984514-1120513-7973513-9470514-1102513-7966
質量(g)565565565565565565
材質1帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト