ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

安全屋根支柱用心棒

安全屋根支柱用心棒 YM-100
通常単価(税別)
129,644
税込単価
142,608
通常出荷日:40日目

【特長】・低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です・屋根上に支柱を設置してベルブロ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

YM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-100の仕様・寸法情報

トラスココード
663-4192
質量(g)
15000.0
作業人数(名)
2
ベルブロック(個)
2
摘要
屋根上作業用墜落防止装置
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YM-100663-4192

TSUYORON 屋根上作業用 安全屋根支柱 用心棒 YM-100 2名用
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。
屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。
屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
屋根上作業用。
仕様・規格
棟木の適用寸法:□105×105mm、□120×105mm
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
作業人数(名):2
ベルブロック(個):2
摘要:屋根上作業用墜落防止装置
支柱高さ(mm):1200
移動範囲(m):半径8
-
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
YM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,644
( 142,608 )
40日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です
・屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます
・屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します
【用途】
・屋根上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全屋根支柱用心棒の型番YM-100のページです。 型番YM-100に関する仕様情報を記載しております。
安全屋根支柱用心棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全屋根支柱用心棒
やねブロック
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
安全帯用フックハンガー
安全帯用ランヤードホルダー
安全帯用24リング
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格129,644129,04473,8901841,205598
通常出荷日40日目1日目1日目4日目1日目4日目
トラスココード663-4192663-2572388-2403854-6185818-6272854-5881
質量(g)15000.017000.010500.01035.00070.000
作業人数(名)22----
ベルブロック(個)220---
摘要屋根上作業用墜落防止装置屋根上作業用墜落防止装置屋根上作業用墜落防止装置---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト