ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモーク

遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモーク SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-S
通常単価(税別)
13,630
税込単価
14,993
通常出荷日:19日目

【特長】・遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります・塗装に比べて性能が均一に発揮され、...

詳細を確認
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4548890446059
トラスココード
321-6166
質量(g)
575.000
材質1
PC(ポリカーボネート)
頭囲(cm)
52.5~63
帽体色
イエロー/スモーク

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-S321-6166

4548890446059
ミドリ安全 遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモーク
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様・規格
国家検定合格品
帽体色:イエロー/スモーク
頭囲(cm):52.5~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:無し
頭周り(cm):52.5~63
PC(ポリカーボネート)
質量・質量単位
575g

型番リスト

表示件数
型番
SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,630
( 14,993 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります
・塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました
・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました
・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です
・返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します
【用途】
・使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
【材質】
・PC(ポリカーボネート)

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモークの型番SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-Sのページです。 型番SCH-21PCLS-RA3-KP-Y-Sに関する仕様情報を記載しております。
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLVS-RA3 KP付 イエロー/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ホワイト/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLVS-RA3 KP付 ホワイト/スモーク
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 イエロー/スモーク
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,63013,70113,63013,70112,68212,860
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード454889044605945488904460664548890446042454889044607345488904044314548890404509
トラスココード321-6166321-6191321-6105323-6731513-7984514-1120
質量(g)575.000575.000575.000575.000565565
材質1PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
頭囲(cm)52.5~6352.5~6352.5~6352.5~6352.5~6352.5~63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト