17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セフメット ベーシック シールド無し

セフメット ベーシック シールド無し
通常単価(税別)
8,40014,418
税込単価
9,24015,860
通常出荷日:5日目

【特長】・現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品です・ヘルメットは前後左右4カ所にセ...

詳細を確認
  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。
  • 取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HSWB1696-2246

4975364361493
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット ED ホワイト
現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品です。
ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備しています。
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
飛来・落下物用 、墜落時保護用
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
※使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット
後面:バッテリーボックス
外形寸法(mm):奥行305x幅226x高さ161
帽体色:ホワイト
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
墜落時保護用:合格
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
質量・質量単位
700g
HSWB2696-2243

4975364361509
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット MD ホワイト
現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品です。
小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備しています。
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
飛来・落下物用 、墜落時保護用
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
※使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト
後面:リアカバー
外形寸法(mm):奥行293x幅226x高さ161
帽体色:ホワイト
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
墜落時保護用:合格
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
質量・質量単位
610g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

前面

後面

外形寸法(mm)奥行×幅×高さ

最小発注数量
4975364361493
700.000
696-2246
セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット
バッテリーボックス
305×226×161
1個
4975364361509
610.000
696-2243
セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト
リアカバー
293×226×161
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,418
( 15,860 )
5日目
8,400
( 9,240 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品です
・ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります
・内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています
【用途】
・飛来・落下物用、墜落時保護用
【材質】
・本体:ABS樹脂
・トップカバー:TPU
・ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
・汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)

ご注意

  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。
  • 取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフメット ベーシック シールド無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフメット ベーシック シールド無し
セフメット ベーシック シールド付
セフメット アドバンス シールド無し
セフメット アドバンス シールド付
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)シールド付
ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールDICプラスチック
通常価格8,400-11,409 -25,319 -28,298 -9,991 -1,960
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
タイプスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード-
通気孔-
帽体色ホワイトホワイト----
衝撃吸収ライナー-
頭囲(cm)54~6354~6354~6354~6354~63-

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト