17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
通常単価(税別)
20,535
税込単価
22,589
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・開...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBORLOT593BL2LL-130KG-JANBP627-4143

4956133061202
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1370g
TBORLOT593SVBL2LL-130KG-JANBX627-5726

4956133086755
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1470g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ランヤード長さ(mm)

最小発注数量
4956133061202
627-4143
1370
1400
1個
4956133086755
627-5726
1470.000
1450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,535
( 22,589 )
1日目
20,535
( 22,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・装着しやすいワンタッチバックル付き
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ 青 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ・2WAYリトラ 黒 LLサイズ 1600MM 130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格20,53520,535 -18,54831,86628,67232,109
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515151515
最大使用可能質量(kg)130130130130130130
胴ベルト長さ(mm)160016001600160016001600
胴ベルト幅(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト