17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)シールド付

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)シールド付
通常単価(税別)
9,263円~12,013円
税込単価
10,189円~13,214円
通常出荷日:5日目

【特長】・セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません・セフメットシールド付帽体です・豊富なカラーバリ...

詳細を確認
  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。
  • トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HSBKCSSB697-1312

4975364269843
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ブラック スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:ブラック
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSBLCSSB696-9816

4975364269867
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ブルー スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:ブルー
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSEACSSB697-1316

4975364269898
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アースブルー スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:アースブルー
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSEBCSSB697-1330

4975364269881
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アースブラウン スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:アースブラウン
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSEGCSSB697-1333

4975364269904
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アースグリーン スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:アースグリーン
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSMBCSSB697-1328

4975364269874
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) マットブラック スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:マットブラック
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSWCSSB696-9828

4975364269836
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ホワイト スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:ホワイト
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSWWSB696-9835

4975364269829
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ホワイト シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:ホワイト
バイザー色:ホワイト
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g
HSYCSSB696-9808

4975364269850
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) イエロー スモーク シールド付
セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません。
セフメットシールド付帽体です。
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です。
前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
ヘッドバンドにセフフックが付いています。(通常のセフフックの取付けはできません。)
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています。
帽体色:イエロー
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
墜落時保護用:合格
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
溝有無:有
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
シールド:PC
質量・質量単位
645g

型番リスト

表示件数

バイザー色

帽体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
スモーク
ブラック
4975364269843
697-1312
1個
スモーク
ブルー
4975364269867
696-9816
1個
スモーク
アースブルー
4975364269898
697-1316
1個
スモーク
アースブラウン
4975364269881
697-1330
1個
スモーク
アースグリーン
4975364269904
697-1333
1個
スモーク
マットブラック
4975364269874
697-1328
1個
スモーク
ホワイト
4975364269836
696-9828
1個
ホワイト
ホワイト
4975364269829
696-9835
1個
スモーク
イエロー
4975364269850
696-9808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,263円
( 10,189円 )
5日目
9,263円
( 10,189円 )
5日目
12,013円
( 13,214円 )
5日目
12,013円
( 13,214円 )
5日目
12,013円
( 13,214円 )
5日目
12,013円
( 13,214円 )
5日目
9,263円
( 10,189円 )
5日目
9,263円
( 10,189円 )
5日目
9,263円
( 10,189円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフで装着 マークや文字、ラインを隠しません
・セフメットシールド付帽体です
・豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能です
・前後左右4カ所にセフ取付溝があります
・セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
・内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています
・ヘッドバンドにセフフックが付いています(通常のセフフックの取付けはできません)
【材質】
・本体:ABS樹脂
・トップカバー:TPU
・ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
・シールド:PC
・汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)

ご注意

  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。
  • トップカバーを取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)シールド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)シールド付
セフメット ベーシック シールド付
セフメット アドバンス シールド付
セフメット ベーシック シールド無し
セフメット アドバンス シールド無し
ヘルメット(シールド面付)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトーヨーセフティー
通常価格9,263円-10,674円 -26,471円 -7,924円 -23,792円 -4,832円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
タイプスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード-
通気孔有有有有有-
衝撃吸収ライナー有有有有有-
頭囲(cm)54~6354~6354~6354~6354~63-
シールド色クリアクリアクリア---
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト