17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルックラー(防振手袋)【10個入り】

ブルックラー(防振手袋) 6300028818
通常単価(税別)
68,032円
税込単価
74,835円
通常出荷日:11日目

【特長】・グラインダーやチェーンソー作業などの振動を軽減する手袋です・手の平にあるクッション素材で振動...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028818
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300028818の仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4580646364194
質量(g)
1000.0
トラスココード
412-3229
材質1
牛表革
材質2
内側ウレタンスポンジ
袖口タイプ
マジック止
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028818412-3229

4580646364194
グリーンクロス ブルックラー(防振手袋) 211
グラインダーやチェーンソー作業などの振動を軽減する手袋です。
手の平にあるクッション素材で振動を軽減します。
マジック止めです。
グラインダー、土木、熔接などの現場での作業時に。
仕様・規格
防振
サイズ:L
袖口タイプ:マジック止
牛表革
内側ウレタンスポンジ
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028818
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,032円
( 74,835円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインダーやチェーンソー作業などの振動を軽減する手袋です
・手の平にあるクッション素材で振動を軽減します
・マジック止めです
【用途】
・グラインダー、土木、熔接などの現場での作業時に
【材質】
・牛表革
・内側ウレタンスポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルックラー(防振手袋)の型番6300028818のページです。 型番6300028818に関する仕様情報を記載しております。
ブルックラー(防振手袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルックラー(防振手袋)
防振手袋 ダンシング
防振手袋 ダンシングネオ
作業用防振手袋
防振・防滑手袋(フルフィンガー)
防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)
メーカーグリーンクロス富士グローブ富士グローブトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格68,032円2,083円2,962円4,942円7,091円5,913円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズL-----
JANコード4580646364194-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード412-3229-----
材質1牛表革-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました