17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

タクティカル M-Pact 3

タクティカル M-Pact 3
通常単価(税別)
9,273
税込単価
10,200
通常出荷日:11日目

【特長】・MECHANIX社のM-Pact 3 コバートです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MP3-55-008542-4137
0781513621738
MECHANIX M-Pact 3 コバート S
商品スペック
仕様・規格
サイズ:S
全長(cm):21.5
手のひら周り(cm):21
中指長さ(cm):8.5
材質
-
質量・質量単位
140g
MP3-55-009542-2622
0781513621745
MECHANIX M-Pact 3 コバート M
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
全長(cm):22
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):8.7
材質
-
質量・質量単位
150g
MP3-55-010542-2615
0781513621752
MECHANIX M-Pact 3 コバート L
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
全長(cm):23
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):9
材質
-
質量・質量単位
159g
MP3-55-011542-2640
0781513621769
MECHANIX M-Pact 3 コバート XL
商品スペック
仕様・規格
サイズ:XL
全長(cm):23.5
手のひら周り(cm):24
中指長さ(cm):9.5
材質
-
質量・質量単位
166g
MP3-72-008542-2634
0781513628607
MECHANIX M-Pact 3 コヨーテ S
商品スペック
仕様・規格
サイズ:S
全長(cm):21.5
手のひら周り(cm):21
中指長さ(cm):8.5
材質
-
質量・質量単位
140g
MP3-72-009542-2625
0781513628614
MECHANIX M-Pact 3 コヨーテ M
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
全長(cm):22
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):8.7
材質
-
質量・質量単位
150g
MP3-72-010542-2593
0781513628621
MECHANIX M-Pact 3 コヨーテ L
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
全長(cm):23
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):9
材質
-
質量・質量単位
159g
MP3-72-011542-2594
0781513628645
MECHANIX M-Pact 3 コヨーテ XL
商品スペック
仕様・規格
サイズ:XL
全長(cm):23.5
手のひら周り(cm):24
中指長さ(cm):9.5
材質
-
質量・質量単位
166g

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
21
コバート
21.5
8.5
0781513621738
140
542-4137
S
10個
22
コバート
22
8.7
0781513621745
150.000
542-2622
M
10個
23
コバート
23
9
0781513621752
159.000
542-2615
L
10個
24
コバート
23.5
9.5
0781513621769
166.000
542-2640
XL
10個
21
コヨーテ
21.5
8.5
0781513628607
140
542-2634
S
10個
22
コヨーテ
22
8.7
0781513628614
150.000
542-2625
M
10個
23
コヨーテ
23
9
0781513628621
159.000
542-2593
L
10個
24
コヨーテ
23.5
9.5
0781513628645
166.000
542-2594
XL
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目
9,273
( 10,200 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MECHANIX社のM-Pact 3 コバートです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクティカル M-Pact 3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクティカル M-Pact 3
M-Pact DIYブラウン
防振手袋 No.3
作業用防振手袋(厚み1.3mm)
作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)
振動軽減手袋 しんげんくん
メーカーMECHANIXMECHANIX富士グローブエスコエスコアトム(安全・保護用品)
通常価格9,2735,000 -2,7895,6006,2001,397 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト