ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

NARターニケットCAT

NARターニケットCAT 6300037586
通常単価(税別)
16,274
税込単価
17,901
通常出荷日:11日目

【特長】・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します・ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部に(付け根に近く)、CATを当ててください。(衣服の上からでも構いません。)
  • 衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認してください。
  • 状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の5cm~7.6cm上へCATを当て直してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300037586
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037586の仕様・寸法情報

JANコード
4535851030013
質量(g)
82.200
トラスココード
530-7238
材質1
ナイロン
タイプ
止血用
材質2
プラスチック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037586530-7238

4535851030013
グリーンクロス NARターニケットCAT ブラック
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します。
ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、4回廻すだけで止血できます。
軽量で携帯に便利です。
止血帯に。
仕様・規格
タイプ:止血用
サイズW(cm):40
サイズL(cm):952
一般医療機器:13B3X00138000059
ナイロン
プラスチック
質量・質量単位
82.2g

型番リスト

表示件数
型番
6300037586
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,274
( 17,901 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します
・ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、4回廻すだけで止血できます
・軽量で携帯に便利です
【用途】
・止血帯に
【材質】
・ナイロン
・プラスチック

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部に(付け根に近く)、CATを当ててください。(衣服の上からでも構いません。)
  • 衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認してください。
  • 状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の5cm~7.6cm上へCATを当て直してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NARターニケットCATの型番6300037586のページです。 型番6300037586に関する仕様情報を記載しております。
NARターニケットCATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NARターニケットCAT
キトサム100
革製ひざ当て
バックプロテクター SP-100HTG
バックプロテクター SP-100HT
SAMターニケットXT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,2748,30310,75440,69540,46620,196
通常出荷日11日目11日目11日目19日目8日目11日目
JANコード45358510300130822045000025458064637827645826433869954582643383482-
質量(g)82.2008.000260.000500.000500.000108.000
トラスココード530-7238531-0355434-3724511-7005473-7467-
材質1ナイロンキトサン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタンナイロン
タイプ止血用止血用---止血用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました