ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

キトサム100

キトサム100 6300037575
通常単価(税別)
8,303
税込単価
9,133
通常出荷日:11日目

【特長】・キトサム100は100%キトサンで作られた止血包帯材です・キトサンを素材とし、不織布に成形し...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037575の仕様・寸法情報

JANコード
0822045000025
質量(g)
8.000
トラスココード
531-0355
材質1
キトサン
タイプ
止血用
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037575531-0355

0822045000025
グリーンクロス キトサム100 04止血包帯
キトサム100は100%キトサンで作られた止血包帯材です。
キトサンを素材とし、不織布に成形しています。
キトサムは生理的な血液凝固とは別に、独自の作用で血液を凝固します。
だから、素早く止血できますし、凝固しにくい血液(抗凝固剤服用など)も止血できます。
キトサンは生体に対して、毒性や有害性がないことが
確認されています。
血栓を形成しません。
また、体内では、分解・代謝されます。
止血包帯材に。
仕様・規格
タイプ:止血用
サイズ(cm):10×10
一般医療機器:13B3X00138000036
キトサン
質量・質量単位
8g

型番リスト

表示件数
型番
6300037575
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,303
( 9,133 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトサム100は100%キトサンで作られた止血包帯材です
・キトサンを素材とし、不織布に成形しています
・キトサムは生理的な血液凝固とは別に、独自の作用で血液を凝固します
・だから、素早く止血できますし、凝固しにくい血液(抗凝固剤服用など)も止血できます
・キトサンは生体に対して、毒性や有害性がないことが確認されています
・血栓を形成しません
・また、体内では、分解・代謝されます
【用途】
・止血包帯材に
【材質】
・キトサン

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キトサム100の型番6300037575のページです。 型番6300037575に関する仕様情報を記載しております。
キトサム100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キトサム100
NARターニケットCAT
バックプロテクター SP-100HTG
バックプロテクター SP-100HT
革製ひざ当て
SAMターニケットXT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,30316,27440,69540,46610,75420,196
通常出荷日11日目11日目19日目8日目11日目11日目
JANコード08220450000254535851030013458264338699545826433834824580646378276-
質量(g)8.00082.200500.000500.000260.000108.000
トラスココード531-0355530-7238511-7005473-7467434-3724-
材質1キトサンナイロン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジナイロン
タイプ止血用止血用---止血用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト