17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

封緘機ワークメイト31E

封緘機ワークメイト31E CT31E
通常単価(税別)
605,540円
税込単価
666,094円
通常出荷日:1日目

【特長】・同サイズの梱包が多い作業環境に最適です【用途】・封緘(上下同時I貼り)に

  • テープは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT31E
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT31Eの仕様・寸法情報

トラスココード
397-5897
質量(g)
160000.0
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
832
本体寸法(mm)高さ
1699
本体寸法(mm)幅
1000
消費電力(kW)
0.3
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CT31E397-5897
-
積水 封緘機ワークメイト31E
特長
同サイズの梱包が多い作業環境に最適です。
用途
封緘(上下同時I貼り)に。
商品スペック
仕様・規格
最小処理可能サイズ(幅×奥行×製函後高さ)(mm):120×200~×100
電源(V):単相100
消費電力(kW):0.3
本体寸法(mm)幅:1000
本体寸法(mm)奥行:832
本体寸法(mm)高さ:1699
テープ幅(mm):38~50
材質
-
質量・質量単位
160kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CT31E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605,540円
( 666,094円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同サイズの梱包が多い作業環境に最適です
【用途】
・封緘(上下同時I貼り)に

ご注意

  • テープは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

封緘機ワークメイト31Eの型番CT31Eのページです。 型番CT31Eに関する仕様情報を記載しております。
封緘機ワークメイト31Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封緘機ワークメイト31E
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白
自動梱包機
ストラパック 自動梱包機
エコノミー型自動梱包機
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業ストラパックストラパックストラパック
通常価格605,540円13,615円4,490円 -933,334円1,145,927円638,896円
通常出荷日1日目5日目7日目9日目19日目4日目
トラスココード397-5897115-0699----
質量(g)160000.03600.0----
電源(V)単相100-----
本体寸法(mm)奥行832-----
本体寸法(mm)高さ1699-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト