ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

NARターニケットEMS オレンジ

NARターニケットEMS オレンジ 6300037589
通常単価(税別)
15,299円
税込単価
16,829円
通常出荷日:11日目

【特長】・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します・ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部に(付け根に近く)、CATを当ててください。(衣服の上からでも構いません。)
  • 衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認してください。
  • 状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の5cm~7.6cm上へCATを当て直してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300037589
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300037589の仕様・寸法情報

タイプ
止血用
JANコード
4535851030235
質量(g)
82.200
トラスココード
531-0394
材質1
ナイロン
材質2
プラスチック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037589531-0394
4535851030235
グリーンクロス NARターニケットEMS オレンジ
特長
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します。
ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、4回廻すだけで止血できます。
軽量で携帯に便利です。
用途
止血帯に。
商品スペック
仕様・規格
タイプ:止血用
サイズW(cm):40
サイズL(cm):952
一般医療機器:13B3X00138000059
材質
ナイロン
プラスチック
質量・質量単位
82.2g

型番リスト

表示件数
型番
6300037589
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,299円
( 16,829円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します
・ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3、4回廻すだけで止血できます
・軽量で携帯に便利です
【用途】
・止血帯に
【材質】
・ナイロン
・プラスチック

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部に(付け根に近く)、CATを当ててください。(衣服の上からでも構いません。)
  • 衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認してください。
  • 状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の5cm~7.6cm上へCATを当て直してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NARターニケットEMS オレンジの型番6300037589のページです。 型番6300037589に関する仕様情報を記載しております。
NARターニケットEMS オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NARターニケットEMS オレンジ
ミラクルバンド MB-200 オレンジ 10本入
ミラクルバンド MB-150 オレンジ 10本入
ミラクルバンド MB-280 オレンジ 10本入
ミラクルバンド MB-380 オレンジ 10本入
TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジ
メーカーグリーンクロスコクゴコクゴコクゴコクゴトラスコ中山
通常価格15,299円2,279円1,697円2,649円4,648円9,017円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目4日目
タイプ止血用-----
JANコード4535851030235-----
質量(g)82.200-----
トラスココード531-0394-----
材質1ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました