17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ

スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ
通常単価(税別)
5,937
税込単価
6,531
通常出荷日:11日目

【特長】・MECHANIX社のスペシャルティ 0.5mm ウィメンズ コバートです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MSD-55-510542-2635
0781513645611
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ コバート S
商品スペック
仕様・規格
サイズ:S
全長(cm):19
手のひら周り(cm):18
中指長さ(cm):7.5
材質
-
質量・質量単位
58g
MSD-55-520542-4116
0781513645628
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ コバート M
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
全長(cm):19.5
手のひら周り(cm):18.6
中指長さ(cm):7.8
材質
-
質量・質量単位
59g
MSD-55-530542-2629
0781513645635
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ コバート L
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
全長(cm):20
手のひら周り(cm):19
中指長さ(cm):8.2
材質
-
質量・質量単位
61g

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
18
19
7.5
0781513645611
58.000
542-2635
S
10個
18.6
19.5
7.8
0781513645628
59.000
542-4116
M
10個
19
20
8.2
0781513645635
61.000
542-2629
L
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MECHANIX社のスペシャルティ 0.5mm ウィメンズ コバートです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペシャルティ 0.5mm ウィメンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペシャルティ 0.5mm ウィメンズ
耐切創手袋PU(レベル5)
耐切創手袋NBR(レベル5)
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C5
7G ケブラーロング指先強化 445mm
メーカーMECHANIXトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山UVEXアズワン
通常価格5,9371,9202,0312,0913,32427,305
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜2日目〜12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト