ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)

ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR) 6300039070
通常単価(税別)
18,086円
税込単価
19,895円
通常出荷日:11日目

【特長】・おひとり様サイズのホットマットです・寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです・ホットカーペット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300039070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300039070の仕様・寸法情報

消費電力(W)(50/60Hz)
75
JANコード
4573115350088
質量(g)
1740.0
トラスココード
538-3961
材質1
ポリエステル
材質2
綿
標準消費電力料金(50Hz)
約1.3円/h
標準消費電力料金(60Hz)
約1.3円/h

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300039070538-3961
4573115350088
グリーンクロス ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)
特長
おひとり様サイズのホットマットです。
寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです。
ホットカーペットとしてはもちろん、座椅子やソファに掛けてもお使い頂けます。
持ち運びもしやすく、リビングでも寝室でも活躍します。
就寝時に電気毛布としてもお使い頂けます。
室温センサー、無段階温度調節機能付きで、床冷えする季節には最適なホットマットです。
洗濯可能・ダニ退治機能付きで、いつでも清潔です。
1・2・3時間を選べる切タイマー機能付きです。
もしものときも安心な15時間自動切タイマー付きです。
用途
床置きのマット、カーペットや、ソファ用の敷き毛布に。
商品スペック
仕様・規格
温度調節:無段階
仕様:裏面すべり止め、洗えるマット、ダニ退治
消費電力(W)(50/60Hz):75
標準消費電力料金(50Hz):約1.3円/h
標準消費電力料金(60Hz):約1.3円/h
材質
ポリエステル
綿
質量・質量単位
1.74kg

型番リスト

表示件数
型番
6300039070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,086円
( 19,895円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おひとり様サイズのホットマットです
・寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです
・ホットカーペットとしてはもちろん、座椅子やソファに掛けてもお使い頂けます
・持ち運びもしやすく、リビングでも寝室でも活躍します
・就寝時に電気毛布としてもお使い頂けます
・室温センサー、無段階温度調節機能付きで、床冷えする季節には最適なホットマットです
・洗濯可能・ダニ退治機能付きで、いつでも清潔です
・1・2・3時間を選べる切タイマー機能付きです
・もしものときも安心な15時間自動切タイマー付きです
【用途】
・床置きのマット、カーペットや、ソファ用の敷き毛布に
【材質】
・ポリエステル
・綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)の型番6300039070のページです。 型番6300039070に関する仕様情報を記載しております。
ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)
乾燥機付きスポットヒーター
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
GCデスクパネルヒーター
コンフォーペガサス・シルバー・スタンド付オプション(横向き取付用)
コンフォーフェアリー・シルバー100V 本体のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,086円11,837円55,202円7,803円142,623円121,658円
通常出荷日11日目11日目8日目7日目8日目8日目
消費電力(W)(50/60Hz)75400----
JANコード457311535008845735968408254580046471287458264349718945800464700514580046470105
質量(g)1740.0530.0002000.01160.010700.01600.0
トラスココード538-3961475-0193506-4005695-8295384-2892384-2882
材質1ポリエステルABS樹脂 アルミフェルトアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました