17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐切創腕カバー 親指付

耐切創腕カバー 親指付
通常単価(税別)
2,2052,749
税込単価
2,4263,024
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです・親指に装着することができるのでズレにく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TGMBA-250711-0608
4550414300334
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付き 250mm 1双入
特長
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。
用途
刃物を扱う作業に。
商品スペック
仕様・規格
耐切創レベルD
18ゲージ編
色:黒杢
サイズ:フリー
耐切創レベル:D
長さ(cm):26
厚さ(mm):約0.8
腕周り(上部)(cm):9.2
腕周り(下部)(cm):7
EN388 2016規格:XD EN388 2003規格: -
材質
高強力ポリエチレン繊維
質量・質量単位
20g
TGMBA-420711-0609
4550414300341
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付き 420mm 1双入
特長
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。
用途
刃物を扱う作業に。
商品スペック
仕様・規格
耐切創レベルD
18ゲージ編
色:黒杢
サイズ:フリー
耐切創レベル:D
長さ(cm):47
厚さ(mm):約0.8
腕周り(上部)(cm):12.5
腕周り(下部)(cm):8
EN388 2016規格:XD EN388 2003規格: -
材質
高強力ポリエチレン繊維
質量・質量単位
44g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(cm)

腕周り(下部)(cm)

腕周り(上部)(cm)

最小発注数量
4550414300334
711-0608
20.000
26
7
9.2
1個
4550414300341
711-0609
44.000
47
8
12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205
( 2,426 )
1日目
2,749
( 3,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです
・親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません
・ひんやりしたつけ心地です
【用途】
・刃物を扱う作業に
【材質】
・高強力ポリエチレン繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創腕カバー 親指付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創腕カバー 親指付
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,205-1,693 -2,0451,4792,972 -12,765
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
黒杢黒杢グリーングリーンイエロー-
耐切創レベルD422/B5-
材質1高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)酸化ポリアクリロニトリル繊維酸化ポリアクリロニトリル繊維ケブラー(R)繊維アラミド繊維
厚さ(mm)約0.8約1.3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト