ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

全身化学防護服"マイクロガード(R)2000PLUS"【10個入り】

全身化学防護服"マイクロガード(R)2000PLUS" MG2000P-XXXL
通常単価(税別)
18,171
税込単価
19,988
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます・感染性物質、放射能を帯...

詳細を確認
  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MG2000P-XXXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MG2000P-XXXLの仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4959382783802
トラスココード
422-6568
質量(g)
2500.0
材質1
ポリプロピレン
材質2
ポリエチレン
適合身長(cm)
194~200
適合胸囲(cm)
124~132
サイズ
3XL
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MG2000P-XXXL422-6568
4959382783802
シゲマツ 全身化学防護服 マイクロガード2000PLUS 3XL(10着入)(78380)
特長
スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。
感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染を防ぎます。
ゆとりのある構造です。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからも開閉できます。
用途
塗装作業。
ダイオキシンのレベル2、レベル3。
石綿(アスベスト)取扱い作業。
感染症対策。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
使い捨て式
色:ホワイト
サイズ:3XL
適合身長(cm):194~200
適合胸囲(cm):124~132
材質
ポリプロピレン
ポリエチレン
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
MG2000P-XXXL
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,171
( 19,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます
・感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染を防ぎます
・ゆとりのある構造です
・ファスナー部を防護するフラップ付きです
・ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからも開閉できます
【用途】
・塗装作業
・ダイオキシンのレベル2、レベル3
・石綿(アスベスト)取扱い作業
・感染症対策
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

ご注意

  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全身化学防護服"マイクロガード(R)2000PLUS"の型番MG2000P-XXXLのページです。 型番MG2000P-XXXLに関する仕様情報を記載しております。
全身化学防護服"マイクロガード(R)2000PLUS"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服"マイクロガード(R)2000PLUS"
作業服 マイクロガード MG1800W
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
防護服 バリアーマン((R))P3030
タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL
タイベック(R)ディスポウェア
メーカー重松製作所重松製作所東レNIKKO BUSSANケニスアズワン
通常価格18,1719,442 -8991,236 -1,4761,490
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜9日目1日目
ホワイトホワイト----
JANコード4959382783802-----
トラスココード422-6568-----
質量(g)2500.0-----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト