17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 着丈(cm)

    ~mm
  • 肩巾(cm)

    ~mm
  • 色

  • サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床革袖付エプロン

床革袖付エプロン
通常単価(税別)
17,964円~28,794円
税込単価
19,760円~31,673円
通常出荷日:11日目

【特長】・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031759434-0533
4580646377705
グリーンクロス 床革袖付エプロン 白L AP-50-L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):101・肩巾(cm):48
手首周り(mm):520
材質
牛床革
質量・質量単位
1293g
6300031760434-0443
4580646377712
グリーンクロス 床革袖付エプロン 白LL AP-50-LL
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):105・肩巾(cm):49
手首周り(mm):540
材質
牛床革
質量・質量単位
1401g
6300031761435-0084
4580646377729
グリーンクロス 床革袖付エプロン 白3L AP-50-3L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):110・肩巾(cm):53
手首周り(mm):570
材質
牛床革
質量・質量単位
1525g
6300031762434-3756
4580646377736
グリーンクロス 床革袖付エプロン 白4L AP-50-4L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):116・肩巾(cm):57
手首周り(mm):590
材質
牛床革
質量・質量単位
1670g
6300031765434-3740
4580646377767
グリーンクロス 床革袖付エプロン 茶LL BR-AP5107-LL
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):105・肩巾(cm):49
手首周り(mm):540
材質
牛床革
質量・質量単位
1430g
6300031766434-5407
4580646377774
グリーンクロス 床革袖付エプロン 茶3L BR-AP5107-3L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):110・肩巾(cm):53
手首周り(mm):570
材質
牛床革
質量・質量単位
1540g

型番リスト

表示件数

手首周り(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

着丈

(cm)

肩巾

(cm)

色

サイズ

最小発注数量
520
4580646377705
1293.000
434-0533
101
48
白
L
1個
540
4580646377712
1401.000
434-0443
105
49
白
LL
1個
570
4580646377729
1525.000
435-0084
110
53
白
3L
1個
590
4580646377736
1670.000
434-3756
116
57
白
4L
1個
540
4580646377767
1430.000
434-3740
105
49
茶
L
1個
570
4580646377774
1540.000
434-5407
110
53
茶
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,964円
( 19,760円 )
11日目
19,502円
( 21,452円 )
11日目
21,005円
( 23,106円 )
11日目
22,753円
( 25,028円 )
11日目
25,344円
( 27,878円 )
11日目
28,794円
( 31,673円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床革袖付エプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床革袖付エプロン
床革足カバー
床革前掛
ボディクリップ床革腰前掛 LBCW-8060
ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762
牛床革保護具 エプロン
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山
通常価格17,964円-5,048円 -4,635円 -10,028円21,495円5,245円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目2日目
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト