ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762

ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762 6300031768
通常単価(税別)
21,495円
税込単価
23,645円
通常出荷日:11日目

【特長】・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031768
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031768の仕様・寸法情報

全長(cm)
95
JANコード
4580646377798
質量(g)
1300.000
トラスココード
434-6892
材質1
牛床革
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031768434-6892
4580646377798
グリーンクロス ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
ワンタッチで体にフィットする機構を備え、一瞬のうちに脱着が可能な着衣シリーズです。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
全長(cm):95
足巾(cm):35
材質
牛床革
質量・質量単位
1300g

型番リスト

表示件数
型番
6300031768
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,495円
( 23,645円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
・ワンタッチで体にフィットする機構を備え、一瞬のうちに脱着が可能な着衣シリーズです
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762の型番6300031768のページです。 型番6300031768に関する仕様情報を記載しております。
ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボディクリップ床革ズボン式前掛 LBCPR-9762
ボディクリップ床革腰前掛 LBCW-8060
床革前掛
床革足カバー
床革袖付エプロン
アルミ耐熱保護具前掛
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス日本エンコン
通常価格21,495円10,028円4,635円 -5,048円 -17,964円 -15,693円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
全長(cm)9580----
JANコード45806463777984580646377781----
質量(g)1300.000605.000----
トラスココード434-6892434-3789----
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました