ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災

ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 6300051792
通常単価(税別)
21,148
税込単価
23,263
通常出荷日:11日目

【特長】・冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです・地面から距離...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051792
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051792の仕様・寸法情報

JANコード
4571307415522
質量(g)
3000.0
トラスココード
634-1159
材質1
7075アルミニウム、600Dオックスフォード

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051792634-1159
4571307415522
グリーンクロス ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災
特長
冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです。
地面から距離をとることで、砂場や石混じりの場所でも凹凸を感じることなく快適に睡眠をとることができます。
600Dオックスフォード生地を使用したベッドシートが程よく沈み込むことで、キャンプでの睡眠を快適にサポートします。
耐荷重が約120キロとしっかりしているので、ベンチに座っても程よい沈みでゆったりとくつろぐことができます。
コンパクトに収納でき、ショルダーストラップ付なので肩にかけられ持ち運びもラクラクできます。
用途
・ベッド、ベンチなどに。
商品スペック
仕様・規格
幅(cm):190
奥行(cm):62
高さ(cm):18
収納サイズ(cm):W57×D25×H16
重量(kg):2.65
耐荷重(kg):120
材質
7075アルミニウム、600Dオックスフォード
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,148
( 23,263 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです
・地面から距離をとることで、砂場や石混じりの場所でも凹凸を感じることなく快適に睡眠をとることができます
・600Dオックスフォード生地を使用したベッドシートが程よく沈み込むことで、キャンプでの睡眠を快適にサポートします
・耐荷重が約120キロとしっかりしているので、ベンチに座っても程よい沈みでゆったりとくつろぐことができます
・コンパクトに収納でき、ショルダーストラップ付なので肩にかけられ持ち運びもラクラクできます
【用途】
・ベッド、ベンチなどに
【材質】
・7075アルミニウム、600Dオックスフォード

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災の型番6300051792のページです。 型番6300051792に関する仕様情報を記載しております。
ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベッド・ベンチ キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース入10枚1箱
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱
SONAENOクッション型多機能寝袋
IRIS エアベッド
IRIS 折りたたみベッド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格21,14852,72347,80316,2743,02533,755
通常出荷日11日目8日目8日目11日目1日目13日目
JANコード457130741552249608769932634960876993287---
質量(g)3000.07200.06000.01280.000--
トラスココード634-1159521-8440521-9924---
材質17075アルミニウム、600Dオックスフォードポリエステルポリエステルポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました