ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28 SY28RF
通常単価(税別)
59,071円
税込単価
64,978円
通常出荷日:1日目

【特長】・面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです・呼吸連動形なので呼吸が楽です・スリムデ...

詳細を確認
  • フィルタは別売です。
  • 質量はフィルタT2取り付け時の数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SY28RF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SY28RFの仕様・寸法情報

JANコード
4959382206936
トラスココード
577-3876
粒子捕集効率(%)
X2、T2:95.0%以上、X2・5、T2・5:99.0%以上
型式検定合格番号
第TP134号(X2フィルタ使用時)、第TP135号(T2フィルタ使用時)、第TP136号(X2・5フィルタ使用時)、第TP137号(T2・5フィルタ使用時)
質量(g)
345
材質1
接顔体:シリコーンゴム
面体の種類
半面形面体
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SY28RF577-3876
4959382206936
シゲマツ 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28RF(フィルタ別売り) (20693)
特長
面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。
呼吸連動形なので呼吸が楽です。
スリムデザインで溶接面に接触しにくい構造です。
用途
溶接作業に。
炉前作業に。
商品スペック
仕様・規格
区分:通常風量形/PL1/B級(X2、T2フィルタ使用時)、通常風量形/PL2/A級(X2・5、T2・5フィルタ使用時)
しめひもの形状:4点支持2本式
面体の種類:半面形面体
型式検定合格番号:第TP134号(X2フィルタ使用時)、第TP135号(T2フィルタ使用時)、第TP136号(X2・5フィルタ使用時)、第TP137号(T2・5フィルタ使用時)
粒子捕集効率(%):X2、T2:95.0%以上、X2・5、T2・5:99.0%以上
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量・質量単位
345g

型番リスト

表示件数
型番
SY28RF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,071円
( 64,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです
・呼吸連動形なので呼吸が楽です
・スリムデザインで溶接面に接触しにくい構造です
【用途】
・溶接作業に
・炉前作業に
【材質】
・接顔体:シリコーンゴム

ご注意

  • フィルタは別売です。
  • 質量はフィルタT2取り付け時の数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28の型番SY28RFのページです。 型番SY28RFに関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28
TW 防じんマスク用フィルタ
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TK
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
送気マスク用空気清浄装置PD-4F
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格59,071円21,889円17,305円20,144円21,337円249,838円
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目5日目
JANコード495938220693649593821106154959382209135495938203582649593820417044959382047522
トラスココード577-3876422-6612592-8792836-3457836-3458700-3213
粒子捕集効率(%)X2、T2:95.0%以上、X2・5、T2・5:99.0%以上96.0以上----
型式検定合格番号第TP134号(X2フィルタ使用時)、第TP135号(T2フィルタ使用時)、第TP136号(X2・5フィルタ使用時)、第TP137号(T2・5フィルタ使用時)-----
質量(g)345300.00020095250.0006000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました