ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器 CH-L2H-1-AA
通常単価(税別)
22,487
税込単価
24,736
通常出荷日:5日目

【特長】・BA-L2H、BA-L2H-1、BA-L2SUK用充電器です

  • 従来品の充電器CH-L2HAAでは、バッテリーBA-L2H-1を充電できません。
  • 従来品のバッテリーBA-L2Hは、本製品で充電できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH-L2H-1-AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-L2H-1-AAの仕様・寸法情報

JANコード
4959382041827
トラスココード
698-1014
質量(g)
150
品名
CH-L2H-1-AA

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CH-L2H-1-AA698-1014
4959382041827
シゲマツ 電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器 CH-L2H-1-AA(04182)
特長
BA-L2H、BA-L2H-1、BA-L2SUK用充電器です。
商品スペック
仕様・規格
適合機種:Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
適合バッテリー:BA-L2H、BA-L2H-1、BA-L2SUK
定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)
品名:CH-L2H-1-AA
適合バッテリー:BA-L2H、BA-L2H-1、BA-L2SUK
材質
-
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
CH-L2H-1-AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,487
( 24,736 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BA-L2H、BA-L2H-1、BA-L2SUK用充電器です

ご注意

  • 従来品の充電器CH-L2HAAでは、バッテリーBA-L2H-1を充電できません。
  • 従来品のバッテリーBA-L2Hは、本製品で充電できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器の型番CH-L2H-1-AAのページです。 型番CH-L2H-1-AAに関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
送気マスク用全面形面体
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格22,48711,76216,71324,34728,95614,182
通常出荷日5日目1日目1日目14日目1日目1日目
JANコード495938204182749593820485054959382057712495938205442149593820027674959382058849
トラスココード698-1014816-7277816-7284816-7282816-7274816-7283
質量(g)150250.0002400.0995.000830.0005000.0
品名CH-L2H-1-AA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト