ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンド

イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンド TEM505-B
通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円
通常出荷日:1日目

【特長】・TEM-505、TEM-507用のヘッドバンドです。【用途】・イヤーマフTEM505/507...

詳細を確認
  • 安全にご使用いただくために、ヘッドバンドにひび割れや変形がないかをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TEM505-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TEM505-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414300204
トラスココード
713-3898
質量(g)
36.000
材質1
ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
材質2
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
適合本体
TEM500、TEM507
品名
ヘッドバンド
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TEM505-B713-3898
4550414300204
TRUSCO イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンド
特長
TEM-505、TEM-507用のヘッドバンドです。
用途
イヤーマフTEM505/507のヘッドバンドに破損や異常が見られる場合は、本商品と交換してください。
商品スペック
仕様・規格
品名:ヘッドバンド
適合本体:TEM500、TEM507
材質
ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
質量・質量単位
0

型番リスト

表示件数
型番
TEM505-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TEM-505、TEM-507用のヘッドバンドです。
【用途】
・イヤーマフTEM505/507のヘッドバンドに破損や異常が見られる場合は、本商品と交換してください。
【材質】
・ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
・イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム

ご注意

  • 安全にご使用いただくために、ヘッドバンドにひび割れや変形がないかをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンドの型番TEM505-Bのページです。 型番TEM505-Bに関する仕様情報を記載しております。
イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーマフ TEM505/TEM507 用ヘッドバンド
イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンド
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
イヤーマフ オールプラスチック
“イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格912円1,169円4,397円4,177円7,032円3,914円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード455041430020445504143001984989999123524455041429343849899993931874989999123517
トラスココード713-3898713-3899364-6386697-2541278-5633364-6394
質量(g)36.00061.000310.000225.600240.000219.000
材質1ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)ヘッドバンド:ABS樹脂耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)耳当て:ABS樹脂耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
材質2イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォームイヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォームヘッドバンド:スチールヘッドバンド:ABS樹脂バンド:ポリ塩化ビニール(PVC)、POMヘッドバンド:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました