17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヤーマフ 折りたたみ式

通常単価(税別)
3,727円~4,055円
税込単価
4,100円~4,461円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。・折りたたみ式のイヤーマフで、収納...

詳細を確認
  • 本製品のヘッドバンド部には樹脂素材を使用しております。使用環境によっては、化学物質(有機溶剤、酸・アルカリ性のガスまたはミスト)や浮遊物と反応し、劣化・破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 耳に正しくフィットさせてください。そうでない場合、適切な効果が得られません。また、ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
  • 安全にご使用いただくため、ご使用前には必ずヘッドバンドにひび割れや変形がないか、各部の接合部に緩み・がたつきがないか点検をお願いします。
  • 高温・多湿・直射日光に長時間さらされる環境での保管・使用は避けてください。ほこりのない清潔な場所で保管してください。
  • 人によっては肌の接触部分にアレルギー反応を起こすことがあります。その際はすぐに使用を中止し医師の診察を受けてください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TEM505696-4542
4550414293452
TRUSCO イヤーマフ 折りたたみ式 NRR値24dB
特長
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
用途
工場、建築現場など騒音の大きい場所。
商品スペック
仕様・規格
AS規格(オーストラリア)認定品(AS/NZS:29.1 Class 5)
奥行:159mm
ANSI S3.19-1974/EN352-1:2020に基づく遮音性能
NRR値(dB):24
幅(mm):95
高さ(mm):200
タイプ:折りたたみ式
SNR値(dB):30
材質
耳当て:ABS樹脂
ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
質量・質量単位
215g
TEM507697-2540
4550414293445
TRUSCO イヤーマフ 折りたたみ式 NRR値27dB
特長
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。
折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
用途
工場、建築現場など騒音の大きい場所。
商品スペック
仕様・規格
AS規格(オーストラリア)認定品(AS/NZS:32.7 Class 5 IM500)
奥行:159mm
ANSI S3.19-1974/EN352-1:2020に基づく遮音性能
NRR値(dB):27
幅(mm):95
高さ(mm):200
タイプ:折りたたみ式
SNR値(dB):32
材質
耳当て:ABS樹脂
ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
質量・質量単位
248.6g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

NRR値(dB)

SNR値(dB)

最小発注数量
4550414293452
696-4542
215.000
24
30
1個
4550414293445
697-2540
248.600
27
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,055円
( 4,461円 )
1日目
3,727円
( 4,100円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
・折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
【用途】
・工場、建築現場など騒音の大きい場所。
【材質】
・耳当て:ABS樹脂
・ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)
・イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム

ご注意

  • 本製品のヘッドバンド部には樹脂素材を使用しております。使用環境によっては、化学物質(有機溶剤、酸・アルカリ性のガスまたはミスト)や浮遊物と反応し、劣化・破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 耳に正しくフィットさせてください。そうでない場合、適切な効果が得られません。また、ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
  • 安全にご使用いただくため、ご使用前には必ずヘッドバンドにひび割れや変形がないか、各部の接合部に緩み・がたつきがないか点検をお願いします。
  • 高温・多湿・直射日光に長時間さらされる環境での保管・使用は避けてください。ほこりのない清潔な場所で保管してください。
  • 人によっては肌の接触部分にアレルギー反応を起こすことがあります。その際はすぐに使用を中止し医師の診察を受けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤーマフ 折りたたみ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーマフ 折りたたみ式
イヤーマフ オールプラスチック
“イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,727円-4,177円7,032円3,914円4,397円3,663円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
材質1耳当て:ABS樹脂耳当て:ABS樹脂耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
材質2ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)ヘッドバンド:ABS樹脂バンド:ポリ塩化ビニール(PVC)、POMヘッドバンド:ABS樹脂ヘッドバンド:スチールネックバンド:スチール
タイプ折りたたみ式-----
高さ(mm)200192----
幅(mm)9582----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト