ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

胸前掛

胸前掛 6300031750
通常単価(税別)
16,961円
税込単価
18,657円
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量で柔軟な表革を使用し、着心地と快適性を向上したレザーシリーズになります【用途】・熔接作業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031750
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031750の仕様・寸法情報

全長(cm)
92
幅(mm)
500
JANコード
4580646377613
質量(g)
320.000
トラスココード
434-8546
材質1
牛表革

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031750434-8546
4580646377613
グリーンクロス 胸前掛 ブラック AP-02000
特長
軽量で柔軟な表革を使用し、着心地と快適性を向上したレザーシリーズになります。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
全長(cm):92
幅(mm):500
材質
牛表革
質量・質量単位
320g

型番リスト

表示件数
型番
6300031750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,961円
( 18,657円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で柔軟な表革を使用し、着心地と快適性を向上したレザーシリーズになります
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛表革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胸前掛の型番6300031750のページです。 型番6300031750に関する仕様情報を記載しております。
胸前掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胸前掛
ANS 18 楽々ソフト担架
帆布胸前掛 CV-4
ウレタン胸付前掛
ターポリン胸付前掛
ウレタンワンタッチ胸付前掛
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスジーベックカジメイクアズワン
通常価格16,961円27,220円16,961円4,622円2,533円3,627円
通常出荷日11日目4日目11日目4日目1日目1日目
全長(cm)92-----
幅(mm)500約720----
JANコード458064637761345806462712944580646387377---
質量(g)320.0001100.02600.0---
トラスココード434-8546354-5662450-6813---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました