ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

帆布胸前掛 CV-4【10個入り】

帆布胸前掛 CV-4 6300032945
通常単価(税別)
16,961円
税込単価
18,657円
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします【用途】・工場作業や簡易溶接作業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032945
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300032945の仕様・寸法情報

サイズ
大
長さ(cm)
110
幅(cm)
58
JANコード
4580646387377
質量(g)
2600.0
トラスココード
450-6813
材質1
10号帆布
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032945450-6813
4580646387377
グリーンクロス 帆布胸前掛(大) CV-4-L
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:大
幅(cm):58
長さ(cm):110
材質
10号帆布
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032945
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,961円
( 18,657円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・10号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帆布胸前掛 CV-4の型番6300032945のページです。 型番6300032945に関する仕様情報を記載しております。
帆布胸前掛 CV-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布胸前掛 CV-4
胸前掛
ANS 18 楽々ソフト担架
帆布袖付エプロン
ウレタン胸付前掛
ターポリン胸付前掛
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスジーベックカジメイク
通常価格16,961円16,961円27,220円4,762円 -4,622円2,533円
通常出荷日11日目11日目4日目11日目4日目1日目
サイズ大-----
長さ(cm)110-----
幅(cm)58-----
JANコード458064638737745806463776134580646271294---
質量(g)2600.0320.0001100.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました