17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アシストベスト 日本製 男女兼用

アシストベスト 日本製 男女兼用
通常単価(税別)
17,85518,261
税込単価
19,64120,087
通常出荷日:4日目

【特長】・経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています・ベス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
242016661-8351
4932134248453
緑十字 アシストベスト Mサイズ ブラック 日本製 男女兼用
特長
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。
ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。
重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途
腰への負担軽減に。
持ち運び作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
男女兼用
男性(おへそ周り):75~80cm
女性(おへそ周り):73~80cm
女性(骨盤周り):79~90cm
材質
ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
コイルスプリング:スチール
質量・質量単位
330g
242017662-7845
4932134248460
緑十字 アシストベスト Lサイズ ブラック 日本製 男女兼用
特長
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。
ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。
重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途
腰への負担軽減に。
持ち運び作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
男女兼用
男性(おへそ周り):80~85cm
女性(おへそ周り):80~85cm
女性(骨盤周り):85~95cm
材質
ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
コイルスプリング:スチール
質量・質量単位
330g
242018662-4710
4932134248477
緑十字 アシストベスト LLサイズ ブラック 日本製 男女兼用
特長
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。
ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。
重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途
腰への負担軽減に。
持ち運び作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:LL
男女兼用
男性(おへそ周り):85~90cm
女性(おへそ周り):85~90cm
女性(骨盤周り):88~98cm
材質
ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
コイルスプリング:スチール
質量・質量単位
330g

型番リスト

表示件数

詳細サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M
4932134248453
661-8351
1個
L
4932134248460
662-7845
1個
LL
4932134248477
662-4710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,261
( 20,087 )
4日目
18,261
( 20,087 )
4日目
17,855
( 19,641 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています
・ベストのように簡単に着用できるアシストベストです
・重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します
【用途】
・腰への負担軽減に
・持ち運び作業に
【材質】
・ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
・コイルスプリング:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシストベスト 日本製 男女兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストベスト 日本製 男女兼用
アシストベスト
アシストベスト AL
アシストベスト TA-001 タスケル
革製ひざ当て
リストサポーター(左右兼用)
メーカー日本緑十字社アルファ技研アルファ技研NSPグリーンクロスエスコ
通常価格17,855-176,283285,000 -9,80010,7543,910
通常出荷日4日目5日目19日目5日目11日目1日目〜
質量(g)330.000-----
材質1ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%-----
材質2コイルスプリング:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト