ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

乾燥機付きスポットヒーター

乾燥機付きスポットヒーター 6300033951
通常単価(税別)
11,837円
税込単価
13,021円
通常出荷日:11日目

【特長】・フレキシブルチューブなので風向きを360度、自由に変更も可能です。・50~75℃の温風が出る...

詳細を確認
  • 屋外では使用しないでください。
  • 本用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033951
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033951の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1670
高さ(mm)
930
消費電力(W)(50/60Hz)
400
色
ホワイト
電源(V)
単相100
幅(mm)
930
JANコード
4573596840825
質量(g)
530.000
トラスココード
475-0193
材質1
ABS樹脂
材質2
PA66樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033951475-0193
4573596840825
グリーンクロス 乾燥機付きスポットヒーター
特長
フレキシブルチューブなので風向きを360度、自由に変更も可能です。
50~75℃の温風が出るので布団乾燥機としても使用できます。
用途
衣類や布団の乾燥に。
商品スペック
仕様・規格
電源(V):100
消費電力(W)(50/60Hz):400
色:ホワイト
幅(mm):930
奥行(mm):1670
高さ(mm):930
機能:強温風・弱温風・UV照射
材質
ABS樹脂
PA66樹脂
質量・質量単位
530g

型番リスト

表示件数
型番
6300033951
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,837円
( 13,021円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルチューブなので風向きを360度、自由に変更も可能です。
・50~75℃の温風が出るので布団乾燥機としても使用できます。
【用途】
・衣類や布団の乾燥に。
【材質】
・ABS樹脂
・PA66樹脂

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 本用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾燥機付きスポットヒーターの型番6300033951のページです。 型番6300033951に関する仕様情報を記載しております。
乾燥機付きスポットヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾燥機付きスポットヒーター
防水ヒーター
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
コンフォーペガサス・黒・スタンド付オプション(横向き取付用)
コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ
ホットゴロ寝マット MM-17CTR(BR)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,837円33,149円 -55,202円142,623円128,637円18,086円
通常出荷日11日目11日目8日目8日目8日目11日目
奥行(mm)1670-----
高さ(mm)930-----
消費電力(W)(50/60Hz)400----75
色ホワイト-----
電源(V)単相100100100100 50/60Hz100 50/60Hz-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました