ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3L

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3L SVEM-1302-C3-3L
通常単価(税別)
11,697
税込単価
12,867
通常出荷日:4日目

【特長】・播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調男性用ベストです・ナチュラルな雰...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SVEM-1302-C3-3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVEM-1302-C3-3Lの仕様・寸法情報

JANコード
4547573576854
トラスココード
699-4113
材質1
シリアル・シャンブレー(ポリエステル70%・綿30%)
胸囲(cm)
117
着丈(cm)
60
サイズ
3L
ブラウン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SVEM-1302-C3-3L699-4113
4547573576854
サンペックス ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3L
特長
播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調男性用ベストです。
ナチュラルな雰囲気と高級感を兼ね備えた色合いが、飲食店のホールスタッフに上品なおもてなし感を演出します。
前身頃には裏地付きで、しっかりとした着用感を実現。
左胸ポケット・両腰ポケットに加え、背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、機能性も充実しています。
グレーと茶の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
和食店・洋食店・カフェなど、幅広い飲食店のユニフォームとしておすすめです。
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
商品スペック
仕様・規格
裏地あり
左胸・両腰ポケット
背ベルト
色:ブラウン
サイズ:3L
着丈(cm):60
胸囲(cm):117
材質
シリアル・シャンブレー(ポリエステル70%・綿30%)
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
SVEM-1302-C3-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,697
( 12,867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調男性用ベストです
・ナチュラルな雰囲気と高級感を兼ね備えた色合いが、飲食店のホールスタッフに上品なおもてなし感を演出します
・前身頃には裏地付きで、しっかりとした着用感を実現
・左胸ポケット・両腰ポケットに加え、背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、機能性も充実しています
・グレーと茶の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます
・和食店・洋食店・カフェなど、幅広い飲食店のユニフォームとしておすすめです
【用途】
・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
【材質】
・シリアル・シャンブレー(ポリエステル70%・綿30%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3Lの型番SVEM-1302-C3-3Lのページです。 型番SVEM-1302-C3-3Lに関する仕様情報を記載しております。
ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 3L
ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 ブラウン 4L
ヘアネット(マジックテープ式)
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
男女兼用 ホッピングパンツ
フード ケープ付
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格11,69711,6978,7004,9004,5484,118 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4547573576854454757357686145899295753644582439083244--
トラスココード699-4113699-5662761-7631761-7461--
材質1シリアル・シャンブレー(ポリエステル70%・綿30%)シリアル・シャンブレー(ポリエステル70%・綿30%)--二重織ピケ(ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%)本体:ポリエステル65%、綿35%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%
胸囲(cm)117123----
着丈(cm)6060----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト