ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アームカバー アームカバー(LD)ブルー【50個入り】

アームカバー アームカバー(LD)ブルー 707BF
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:7日目

【特長】・衛生的な使い捨てタイプ・水や汚れから腕部分を保護【材質】・ポリエチレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

707BF
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

707BFの仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4547691755650
トラスココード
683-2098
色
ブルー
長さ(cm)
39
幅(cm)
23
質量(g)
5500.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
707BF683-2098
4547691755650
okamoto アームカバー アームカバー(LD)ブルー
特長
衛生的な使い捨てタイプ
用途
水や汚れから腕部分を保護
商品スペック
仕様・規格
色:ブルー
サイズ:ブルー
幅(cm):23
長さ(cm):39
材質
ポリエチレン
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
707BF
最小発注数量
20パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的な使い捨てタイプ
・水や汚れから腕部分を保護
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アームカバー アームカバー(LD)ブルーの型番707BFのページです。 型番707BFに関する仕様情報を記載しております。
アームカバー アームカバー(LD)ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームカバー アームカバー(LD)ブルー
アームカバー アームカバー(LD)
アームガード
アームカバー ポリエチコーティング
アームカバー 白
アームカバー AACシリーズ
メーカーオカモトオカモトアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,371円1,292円13,360円8,352円18,881円 -32,635円 -
通常出荷日7日目7日目8日目〜1日目3日目〜26日目
材質1ポリエチレンポリエチレン----
JANコード45476917556504547691755643----
トラスココード683-2098683-2096----
色ブルークリア----
長さ(cm)3939----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました