17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

日よけ ハイスルースクリーン

日よけ ハイスルースクリーン
通常単価(税別)
1,6721,911
税込単価
1,8392,102
通常出荷日:5日目

【特長】・日差しを防いで風を通す洋風すだれです【用途】・日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品と...

詳細を確認
  • 極度の高温(60℃以上)になる場所での使用を避けてください。
  • 強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HTC-9012706-1685
4903620952857
ワタナベ 日よけ ハイスルースクリーン 90cm×120cm
特長
日差しを防いで風を通す洋風すだれです。
用途
日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として。
商品スペック
仕様・規格
色:ブラウン
幅(m):0.9
長さ(m):1.2
紫外線カット率(%):85
遮光率(%):85
材質
本体:ポリエチレン
さん:ABS
キャップ:ABS
質量・質量単位
335g
HTC-9018706-1682
4903620952871
ワタナベ 日よけ ハイスルースクリーン 90cm×180cm
特長
日差しを防いで風を通す洋風すだれです。
用途
日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として。
商品スペック
仕様・規格
色:ブラウン
幅(m):0.9
長さ(m):1.8
紫外線カット率(%):85
遮光率(%):85
材質
本体:ポリエチレン
さん:ABS
キャップ:ABS
質量・質量単位
405g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4903620952857
706-1685
335.000
1.2
20個
4903620952871
706-1682
405.000
1.8
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672
( 1,839 )
5日目
1,911
( 2,102 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日差しを防いで風を通す洋風すだれです
【用途】
・日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として
【材質】
・本体:ポリエチレン
・さん:ABS
・キャップ:ABS

ご注意

  • 極度の高温(60℃以上)になる場所での使用を避けてください。
  • 強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日よけ ハイスルースクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日よけ ハイスルースクリーン
日よけスクリーンル・ソレイユ
天津すだれ
フチドリ付日よけ 80%
背負い日よけ サイズフリー
日よけシェード ブレッツァ ショコラ
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業日本マタイダイオ化成ダイオ化成
通常価格1,672-2,032 -257 -4,0011,6151,724
通常出荷日5日目1日目6日目11日目4日目1日目
ブラウンブラウンナチュラル---
材質1本体:ポリエチレン生地:ポリエチレン天然葦、竹、綿糸---
材質2さん:ABS桟:ABS樹脂----
材質3キャップ:ABS-----
幅(m)0.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト