17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日よけ(オーニング)関連小物【2個入り】

日よけ(オーニング)関連小物
通常単価(税別)
657円~1,932円
税込単価
723円~2,125円
通常出荷日:7日目

【特長】・ワタナベ工業社のオーニング用の関連小物です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
OH-03680-0454
4903620949352
ワタナベ オーニング用ゆれ止めフック
特長
揺れを吸収し、シェードのバタつきを抑えます。
用途
オーニング日よけ商品をアルミサッシ下部に取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
本体バーが自由に稼働、フック位置調整可能。
品名:オーニング用ゆれ止めフック
材質
本体:ナイロン 取付金具:ステンレス
質量・質量単位
140g
OH-04680-0552
4903620949369
ワタナベ オーニング用簡単フック
特長
ネジを回してサッシを挟むだけで簡単取付。
用途
オーニング日よけ商品を取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
厚み70mmまで取り付け可能。
品名:オーニング用簡単フック
材質
本体:ABS樹脂、取付金具:ナイロン
質量・質量単位
70g
OH-11680-0556
4903620950204
ワタナベ オーニング用ゆれ吸収バンド
特長
ゴムの弾力でシェードの揺れを抑える固定バンドです。
用途
オーニング日よけ商品をバンドで固定し取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
バンドの長さ調節が簡単。
品名:オーニング用ゆれ吸収バンド
材質
バンド:ポリエステル・ゴム フック・アジャスター:ポリアセタール ロープ:綿
質量・質量単位
60g
OH-15680-0553
4903620950471
ワタナベ オーニング用マグネット式クリップハンガー
特長
マグネットで簡単取付、ワンタッチでシェードの着脱可能なクリップハンガー
用途
オーニング日よけ商品をシャッター等のスチール部分に取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
ネオジム磁石使用
品名:オーニング用マグネット式クリップハンガー
材質
本体:ナイロン、ネオジム磁石 ハンガー:ABS樹脂、ポリアセタール 連結金具:ステンレス
質量・質量単位
72g
OH-17680-0557
4903620954721
ワタナベ オーニング用ゆれ吸収ロープ
特長
シェードの揺れを抑えるロープです。
用途
オーニング日よけ商品をバンドで固定し取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
ロープの長さ60cm
品名:オーニング用ゆれ吸収ロープ
材質
ロープ:ポリプロプレンゴム フック:ABS樹脂・ナイロン・ポリアセタール アジャスター:ABS樹脂
質量・質量単位
90g
OH-18680-0453
4903620955322
ワタナベ オーニング用レギュラーハンガー
特長
ネジ式で取付簡単なオーニング用ハンガーです。
用途
オーニング日よけ商品をサッシ枠、網戸枠に取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
サッシ枠にも網戸にも取り付けられる2WAY仕様。
品名:オーニング用レギュラーハンガー
材質
本体:ナイロン、取付金具:ステンレス
質量・質量単位
52g
OH-20680-0555
4903620955704
ワタナベ オーニング用伸縮ボールロープ
特長
シェードをロープで簡単に取り付けます。
用途
オーニング日よけ商品をベランダやデッキ等の手すり、フェンス等に取り付ける部品として。
商品スペック
仕様・規格
ゴムの力でシェードの揺れを吸収。
品名:オーニング用伸縮ボールロープ
材質
ロープ:ゴム・ポリプロピレン ボール:ABS樹脂
質量・質量単位
36g

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
オーニング用ゆれ止めフック
4903620949352
680-0454
140.000
本体:ナイロン 取付金具:ステンレス
18パック

2個入り

オーニング用簡単フック
4903620949369
680-0552
70.000
本体:ABS樹脂、取付金具:ナイロン
24パック

2個入り

オーニング用ゆれ吸収バンド
4903620950204
680-0556
60
バンド:ポリエステル・ゴム フック・アジャスター:ポリアセタール ロープ:綿
1パック

2個入り

オーニング用マグネット式クリップハンガー
4903620950471
680-0553
72.000
本体:ナイロン、ネオジム磁石 ハンガー:ABS樹脂、ポリアセタール 連結金具:ステンレス
30パック

2個入り

オーニング用ゆれ吸収ロープ
4903620954721
680-0557
90.000
ロープ:ポリプロプレンゴム フック:ABS樹脂・ナイロン・ポリアセタール アジャスター:ABS樹脂
30パック

2個入り

オーニング用レギュラーハンガー
4903620955322
680-0453
52.000
本体:ナイロン、取付金具:ステンレス
1パック

2個入り

オーニング用伸縮ボールロープ
4903620955704
680-0555
36.000
ロープ:ゴム・ポリプロピレン ボール:ABS樹脂
30パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,932円
( 2,125円 )
7日目
916円
( 1,008円 )
7日目
959円
( 1,055円 )
7日目
1,356円
( 1,492円 )
7日目
1,143円
( 1,257円 )
7日目
787円
( 866円 )
7日目
657円
( 723円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワタナベ工業社のオーニング用の関連小物です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日よけ(オーニング)関連小物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日よけ(オーニング)関連小物
日よけ ハイスルースクリーン
現場用日よけパラソル
現場用日よけテント
日よけスクリーンル・ソレイユ
フチドリ付日よけ 80%
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業YUYPROYUYPROワタナベ工業日本マタイ
通常価格657円-1,549円 -4,245円21,420円 -2,346円 -4,852円
通常出荷日7日目5日目4日目4日目1日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト