17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

トラスコ中山 靴用ネームプレート【10個入り】

トラスコ中山 靴用ネームプレート
通常単価(税別)
739円~777円
税込単価
813円~855円
通常出荷日:1日目

【特長】・靴ひもに通して、使用できます。・油性マーカーで滲まず書くことができます。【材質】・塩化ビニー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSNPA-B684-6741
4550414316724
TRUSCO 靴用ネームプレート10枚入 青
特長
靴ひもに通して、使用できます。
油性マーカーで滲まず書くことができます。
商品スペック
仕様・規格
穴径:4mm
色:青
縦(mm):15
横(mm):35
穴径(mm):2-φ4
材質
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
7g
TSNPA-R684-6743
4550414316731
TRUSCO 靴用ネームプレート10枚入 赤
特長
靴ひもに通して、使用できます。
油性マーカーで滲まず書くことができます。
商品スペック
仕様・規格
穴径:4mm
色:赤
縦(mm):15
横(mm):35
穴径(mm):2-φ4
材質
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
7g
TSNPA-W684-6742
4550414316748
TRUSCO 靴用ネームプレート10枚入 白
特長
靴ひもに通して、使用できます。
油性マーカーで滲まず書くことができます。
商品スペック
仕様・規格
穴径:4mm
色:白
縦(mm):15
横(mm):35
穴径(mm):2-φ4
材質
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
7g
TSNPA-Y684-6740
4550414316755
TRUSCO 靴用ネームプレート10枚入 黄
特長
靴ひもに通して、使用できます。
油性マーカーで滲まず書くことができます。
商品スペック
仕様・規格
穴径:4mm
色:黄
縦(mm):15
横(mm):35
穴径(mm):2-φ4
材質
塩化ビニール(PVC)
質量・質量単位
7g

型番リスト

表示件数

カラー

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
青系
青
4989999467864
818-3726
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

赤系
赤
4989999467857
818-3725
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

黄系
黄
4989999467871
818-3727
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

青系
青
4550414316724
684-6741
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

赤系
赤
4550414316731
684-6743
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

白系
白
4550414316748
684-6742
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

黄系
黄
4550414316755
684-6740
塩化ビニール(PVC)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
777円
( 855円 )
1日目
777円
( 855円 )
1日目
777円
( 855円 )
1日目
777円
( 855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴ひもに通して、使用できます。
・油性マーカーで滲まず書くことができます。
【材質】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 靴用ネームプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 靴用ネームプレート
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ)
一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)
シリカクリン踏み抜き防止クールインソール
甲プロテクター(底面付タイプ)
靴底ハードブラッシュ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テラモト
通常価格739円-739円739円2,552円7,269円11,096円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品---関連品関連品
規格規格無し---規格無し-
その他オプション---オプション-
詳細タイプネームプレート---甲プロテクター-
質量(g)7.00016.00016.000-660-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト