17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

双子シューズ(左右兼用) 両足

双子シューズ(左右兼用) 両足
通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円
通常出荷日:1日目

【特長】・左右どちらも同じ形の靴なので、履き間違いを防止します。・シューズ・スリッパとして2WAYスタ...

詳細を確認
  • アウトソールにEVAの材質を使用しておりますので、油や水でぬれている場所での着用は転倒の恐れがある為使用しないで下さい。
  • カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用しないで下さい。また靴が一部でも破損した場合も、安全の為使用をやめて下さい。
  • 靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求めください。また初めて使用される前、靴内部に異物(防形材・防カビ材等)がないことを確認してご使用下さい。
  • 摩擦や汗等により、ソックスやパンツに色が移る場合がありますのでご注意下さい。
  • 洗濯機の使用及びドライクリーニングは避けて下さい。またポリウレタン(合成皮革)を使用したシューズは水分を含んだまま放置していると素材の特性上、経時変化(加水分解)が生じて劣化による破損や剥離を引き起こすことがありますので水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させて下さい。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FUTAGO-L690-7469
4550414295067
TRUSCO 双子シューズ(左右兼用) Lサイズ 27~28cm
特長
左右どちらも同じ形の靴なので、履き間違いを防止します。
シューズ・スリッパとして2WAYスタイルで使用できます。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴムを採用しています。
軽く、足当たりの良い柔らかい生地を使用しており、足をやさしく包み込みます。
片足のみ消耗の激しい方、左右の足の大きさが違う方、片足を買い替えたい方向けに片足販売(FUTAGO-L-1)も販売しています。
水洗い可能です。
商品スペック
仕様・規格
左右同形
立ったまま足入れ可能
サイズ:27~28
色:ブラック
寸法(cm):27~28
材質
甲被:合成皮革
底:EVA
質量・質量単位
280g
FUTAGO-M690-7470
4550414295050
TRUSCO 双子シューズ(左右兼用) Mサイズ 25~26cm
特長
左右どちらも同じ形の靴なので、履き間違いを防止します。
シューズ・スリッパとして2WAYスタイルで使用できます。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴムを採用しています。
軽く、足当たりの良い柔らかい生地を使用しており、足をやさしく包み込みます。
片足のみ消耗の激しい方、左右の足の大きさが違う方、片足を買い替えたい方向けに片足販売(FUTAGO-M-1)も販売しています。
水洗い可能です。
商品スペック
仕様・規格
左右同形
立ったまま足入れ可能
サイズ:25~26
色:ブラック
寸法(cm):25~26
材質
甲被:合成皮革
底:EVA
質量・質量単位
250g
FUTAGO-S690-7467
4550414295043
TRUSCO 双子シューズ(左右兼用) Sサイズ 23~24cm
特長
左右どちらも同じ形の靴なので、履き間違いを防止します。
シューズ・スリッパとして2WAYスタイルで使用できます。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴムを採用しています。
軽く、足当たりの良い柔らかい生地を使用しており、足をやさしく包み込みます。
片足のみ消耗の激しい方、左右の足の大きさが違う方、片足を買い替えたい方向けに片足販売(FUTAGO-S-1)も販売しています。
水洗い可能です。
商品スペック
仕様・規格
左右同形
立ったまま足入れ可能
サイズ:23~24
色:ブラック
寸法(cm):23~24
材質
甲被:合成皮革
底:EVA
質量・質量単位
220g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

質量(g)

最小発注数量
4550414295067
690-7469
27.0~28.0
280.000
1個
4550414295050
690-7470
25.0~26.0
250.000
1個
4550414295043
690-7467
23.0~24.0
220.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,779円
( 4,157円 )
1日目
3,779円
( 4,157円 )
1日目
3,779円
( 4,157円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右どちらも同じ形の靴なので、履き間違いを防止します。
・シューズ・スリッパとして2WAYスタイルで使用できます。
・スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴムを採用しています。
・軽く、足当たりの良い柔らかい生地を使用しており、足をやさしく包み込みます。
・片足のみ消耗の激しい方、左右の足の大きさが違う方、片足を買い替えたい方向けに片足販売(FUTAGO-L-1)も販売しています。
・水洗い可能です。
【材質】
・甲被:合成皮革
・底:EVA

ご注意

  • アウトソールにEVAの材質を使用しておりますので、油や水でぬれている場所での着用は転倒の恐れがある為使用しないで下さい。
  • カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用しないで下さい。また靴が一部でも破損した場合も、安全の為使用をやめて下さい。
  • 靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求めください。また初めて使用される前、靴内部に異物(防形材・防カビ材等)がないことを確認してご使用下さい。
  • 摩擦や汗等により、ソックスやパンツに色が移る場合がありますのでご注意下さい。
  • 洗濯機の使用及びドライクリーニングは避けて下さい。またポリウレタン(合成皮革)を使用したシューズは水分を含んだまま放置していると素材の特性上、経時変化(加水分解)が生じて劣化による破損や剥離を引き起こすことがありますので水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

双子シューズ(左右兼用) 両足のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双子シューズ(左右兼用) 両足
双子シューズ(左右兼用)片足のみ
ハニカムインソール
シリカクリン クールインソール
オープンワッフル
マエアキスリッパ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,779円2,275円1,202円1,342円1,220円1,276円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1甲被:合成皮革甲被:合成皮革インソール本体:ナイロン・ポリエステル表裏生地:ポリエステル表材:綿ワッフル表材:ポリウレタンレザー
材質2底:EVA底:EVAすべり止め:アクリル酸エステル系エマルジョン樹脂中身:ポリエステル・シリカゲル裏底:圧縮ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)裏底:ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト