17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)【2個入り】

一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラメが入ったカラフルな靴ひもです・人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です【用途】・安...

詳細を確認
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKH-SV-B691-3027
4550414299416
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 青(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:青
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-BK691-3030
4550414299447
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 黒(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:黒
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-FP691-3038
4550414299386
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 蛍光ピンク(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:蛍光ピンク
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-G691-3035
4550414299409
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 緑(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:緑
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-LP691-3042
4550414299423
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm ラベンダーピンク(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:ラベンダーピンク
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-P691-3028
4550414299379
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm ピンク(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:ピンク
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-R691-3033
4550414299393
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 赤(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:赤
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-V691-3023
4550414299430
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 紫(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:紫
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g
SKH-SV-W691-3031
4550414299362
TRUSCO 一発判明カラフル靴ひも 120cm 白(シルバーラメ)
特長
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
商品スペック
仕様・規格
平ひも(2本1組)
色:白
適合靴:中編上
全長(cm):120
材質
アクリル
質量・質量単位
16g

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4550414299416
691-3027
1パック

2個入り

黒
4550414299447
691-3030
1パック

2個入り

蛍光ピンク
4550414299386
691-3038
1パック

2個入り

緑
4550414299409
691-3035
1パック

2個入り

ラベンダーピンク
4550414299423
691-3042
1パック

2個入り

ピンク
4550414299379
691-3028
1パック

2個入り

赤
4550414299393
691-3033
1パック

2個入り

紫
4550414299430
691-3023
1パック

2個入り

白
4550414299362
691-3031
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目
739円
( 813円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラメが入ったカラフルな靴ひもです
・人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です
【用途】
・安全靴の替ひもとして
【材質】
・アクリル

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ)
トラスコ中山 靴用ネームプレート
シリカクリン踏み抜き防止クールインソール
甲プロテクター(底面付タイプ)
靴底ハードブラッシュ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テラモト
通常価格739円739円739円 -2,552円7,269円11,096円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)16.00016.0007.000-660-
材質1アクリルアクリル-表裏生地:ポリエステル--
適合靴中編上中編上----
全長(cm)120120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト