ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

親綱支柱

通常単価(税別)
78,740
税込単価
86,614
通常出荷日:1日目

【特長】・支柱に10度の角度を設ける事で、通路幅が広くなり歩行がスムーズに行えます・アルミ製で軽量です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPB-15の仕様・寸法情報

奥行(mm)
159
高さ(mm)
1572
幅(mm)
125
JANコード
4989247576027
質量(g)
9500.0
トラスココード
405-6101
材質1
アルミ製
最大負荷重(kg)
100
クランプ範囲(mm)
0~57
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPB-15405-6101
4989247576027
PiCa 親綱支柱
特長
支柱に10度の角度を設ける事で、通路幅が広くなり歩行がスムーズに行えます。
アルミ製で軽量です。
安全ブロックの直付け使用が可能です。
用途
安全ブロックの直付け用。
商品スペック
仕様・規格
仮設工業会第一種(兼用型)認定合格品
平行・直交兼用型
幅(mm):125
奥行(mm):159
高さ(mm):1572
最大負荷重(kg):100
クランプ範囲(mm):0~57
材質
アルミ製
質量・質量単位
9.5kg

型番リスト

表示件数
型番
SPB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,740
( 86,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱に10度の角度を設ける事で、通路幅が広くなり歩行がスムーズに行えます
・アルミ製で軽量です
・安全ブロックの直付け使用が可能です
【用途】
・安全ブロックの直付け用
【材質】
・アルミ製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

親綱支柱の型番SPB-15のページです。 型番SPB-15に関する仕様情報を記載しております。
親綱支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
親綱支柱
アルミニウム合金製トラックあおり支柱
アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15
鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱用親綱 仮設工業会認定品
親綱用小型フック
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションタイタン藤井電工タイタン
通常価格78,74090,36394,88750,1708,293 -2,409 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜1日目〜
奥行(mm)159211255---
高さ(mm)157222111759---
幅(mm)125210455---
JANコード498924757602749892475970154989247590016---
質量(g)9500.08600.08900.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト