17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

タクティカルグローブ"ザ・オリジナル タクティカル"

タクティカルグローブ"ザ・オリジナル タクティカル"
通常単価(税別)
4,857
税込単価
5,343
通常出荷日:11日目

【特長】・MECHANIX社のザ・オリジナル タクティカル コバート XSです。

  • ※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MG-55-007542-4120
0781513622094
MECHANIX ザ・オリジナル タクティカル コバート XS
商品スペック
仕様・規格
サイズ:XS
全長(cm):20
手のひら周り(cm):19
中指長さ(cm):8.2
材質
-
質量・質量単位
72g
MG-88-008542-2642
0781513631225
MECHANIX ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー S
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
袖口:マジック式
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:S
全長(cm):21
手のひら周り(cm):21.5
中指長さ(cm):8.5
厚さ(mm):0.8
材質
-
質量・質量単位
81g
MG-88-009542-2586
0781513631232
MECHANIX ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー M
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
袖口:マジック式
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:M
全長(cm):21.5
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):9
厚さ(mm):0.8
材質
-
質量・質量単位
82g
MG-88-010542-2623
0781513631249
MECHANIX ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー L
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
袖口:マジック式
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:L
全長(cm):22.5
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):9.5
厚さ(mm):0.8
材質
-
質量・質量単位
88g
MG-88-011542-4114
0781513631256
MECHANIX ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー XL
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
袖口:マジック式
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:XL
全長(cm):23.5
手のひら周り(cm):24
中指長さ(cm):10
厚さ(mm):0.8
材質
-
質量・質量単位
90g

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
-
19
-
20
8.2
0781513622094
72.000
542-4120
XS
10個
0.8
21.5
ウルフグレー
21
8.5
0781513631225
81.000
542-2642
S
10個
0.8
22
ウルフグレー
21.5
9
0781513631232
82.000
542-2586
M
10個
0.8
23
ウルフグレー
22.5
9.5
0781513631249
88.000
542-2623
L
10個
0.8
24
ウルフグレー
23.5
10
0781513631256
90.000
542-4114
XL
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
11日目
4,857
( 5,343 )
11日目
4,857
( 5,343 )
11日目
4,857
( 5,343 )
11日目
4,857
( 5,343 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MECHANIX社のザ・オリジナル タクティカル コバート XSです。

ご注意

  • ※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクティカルグローブ"ザ・オリジナル タクティカル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクティカルグローブ"ザ・オリジナル タクティカル"
一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"
ファインタッチ イエロー 2027 M 1双入
作業手袋 ブレステック・ゼロ
ファインタッチ イエロー 2027 1双入
すべり止め手袋 クイックタッチ キャッチライナー
メーカーMECHANIXMECHANIX三商アズワン三商勝星産業
通常価格4,8573,5081,0505191,049376
通常出荷日11日目11日目2日目1日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト