17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"

一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"
通常単価(税別)
3,508
税込単価
3,859
通常出荷日:11日目

【特長】・袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です・手のひら部が2つのパーツからなっておりしわ...

詳細を確認
  • ※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FFTAB-88-008542-2613
0781513638965
MECHANIX ファストフィット タクティカル ウルフグレー S
特長
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:S
全長(cm):22
手のひら周り(cm):20
中指長さ(cm):8.5
厚さ(mm):0.8
材質
人工皮革
質量・質量単位
69g
FFTAB-88-009542-4133
0781513638972
MECHANIX ファストフィット タクティカル ウルフグレー M
特長
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:M
全長(cm):23
手のひら周り(cm):21
中指長さ(cm):9
厚さ(mm):0.8
材質
人工皮革
質量・質量単位
73g
FFTAB-88-010542-2585
0781513638989
MECHANIX ファストフィット タクティカル ウルフグレー L
特長
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:L
全長(cm):24
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):9.5
厚さ(mm):0.8
材質
人工皮革
質量・質量単位
75g
FFTAB-88-011542-4117
0781513638996
MECHANIX ファストフィット タクティカル ウルフグレー XL
特長
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途
タクティカル、警察、消防など。
商品スペック
仕様・規格
EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN388:2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
タッチスクリーン機能付
色:ウルフグレー
サイズ:XL
全長(cm):25
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):10
厚さ(mm):0.8
材質
人工皮革
質量・質量単位
78g

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
20
22
8.5
0781513638965
69.000
542-2613
S
10個
21
23
9
0781513638972
73.000
542-4133
M
10個
22
24
9.5
0781513638989
75.000
542-2585
L
10個
23
25
10
0781513638996
78.000
542-4117
XL
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,508
( 3,859 )
11日目
3,508
( 3,859 )
11日目
3,508
( 3,859 )
11日目
3,508
( 3,859 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です
・手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています
・ナイロンループ付です
・洗濯機で洗うことができます
・タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます
【用途】
・タクティカル、警察、消防など
【材質】
・人工皮革

ご注意

  • ※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"
作業手袋 ブレステック・ゼロ
作業手袋 ストレッチ・ゼロ
タクティカルグローブ"ザ・オリジナル タクティカル"
すべり止め手袋 クイックタッチ キャッチライナー
すべり止め手袋 クイックタッチ ゴムライナー
メーカーMECHANIXアズワンアズワンMECHANIX勝星産業勝星産業
通常価格3,508519349 -4,857376307 -
通常出荷日11日目1日目1日目11日目4日目1日目
厚さ(mm)0.8-----
ウルフグレー-----
材質1人工皮革-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト