ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

石油ファンヒーター FZ

石油ファンヒーター FZ FZ-104-WK
通常単価(税別)
96,076
税込単価
105,684
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用石油ファンヒーターにおける最大の暖房出力です・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FZ-104-WK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FZ-104-WKの仕様・寸法情報

ホワイト×ブラック
JANコード
4951272035893
トラスココード
690-8001
質量(g)
18600.0
暖房目安コンクリート
35畳
暖房目安木造
26畳
本体寸法(mm)奥行
360
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
740
電源コード長さ(m)
2
暖房出力(kW)
10.00~3.20
タンク容量(L)
9.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FZ-104-WK690-8001
4951272035893
ダイニチ 石油ファンヒーター FZ-104-ホワイトブラック 0015630
特長
家庭用石油ファンヒーターにおける最大の暖房出力です。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます。
灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています。
用途
店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモードプラス
80秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
電源(V):単相100
暖房出力(kW):10.00~3.20
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:740
本体寸法(mm)奥行:360
本体寸法(mm)高さ:480
電源コード長さ(m):2.0
色:ホワイト×ブラック
暖房目安コンクリート:35畳
暖房目安木造:26畳
材質
-
質量・質量単位
18.6kg

型番リスト

表示件数
型番
FZ-104-WK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,076
( 105,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用石油ファンヒーターにおける最大の暖房出力です
・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます
・ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます
・灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています
【用途】
・店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター FZの型番FZ-104-WKのページです。 型番FZ-104-WKに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーター FZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーター FZ
石油ファンヒーターFZ-103
石油ファンヒーター"KC"シリーズ
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
石油ファンヒーター FW-3625L-ホワイト 0013820
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格96,076100,48732,91942,73042,73033,450
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ホワイト×ブラックホワイトブラックマットグレーライトシルバームーンホワイトムーンホワイト
JANコード495127203589349512720319874951272032908495127203571849512720357254951272035695
トラスココード690-8001434-3473579-0084690-8006690-8013690-8007
質量(g)18600.018600.07600.011900.011900.011100.0
暖房目安コンクリート35畳35畳12畳20畳20畳13畳

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト