17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

石油ファンヒーター GR

石油ファンヒーター GR
通常単価(税別)
48,95361,034
税込単価
53,84867,137
通常出荷日:1日目

【特長】・スピード着火とオートターボ運転で、冷えたお部屋を素早く暖めます・消火時のニオイが更に少なくな...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-3725GR-W690-8012
4951272035763
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-3725GR-ホワイト 0014120
特長
スピード着火とオートターボ運転で、冷えたお部屋を素早く暖めます。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます。
大容量9Lタンクで給油の回数を大幅に低減できます。
灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています。
かんたんフィルタークリーナーで、お手入れの手間を軽減します。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
オートターボ運転
ecoおまかせモードプラス
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
かんたんフィルタークリーナー
電源(V):単相100
暖房出力(kW):3.70~0.74
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:438
本体寸法(mm)奥行:385
本体寸法(mm)高さ:445
電源コード長さ(m):1.8
色:スノーホワイト
暖房目安コンクリート:13畳
暖房目安木造:10畳
燃料消費量(L/h):0.360~0.072
燃焼持続時間(h):25.0~125.0
材質
-
質量・質量単位
12.2kg
FW-4725GR-W690-8004
4951272035770
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-4725GR-ホワイト 0014820
特長
スピード着火とオートターボ運転で、冷えたお部屋を素早く暖めます。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます。
大容量9Lタンクで給油の回数を大幅に低減できます。
灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています。
かんたんフィルタークリーナーで、お手入れの手間を軽減します。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
オートターボ運転
ecoおまかせモードプラス
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
かんたんフィルタークリーナー
電源(V):単相100
暖房出力(kW):4.70~0.91
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:476
本体寸法(mm)奥行:396
本体寸法(mm)高さ:445
電源コード長さ(m):1.8
色:スノーホワイト
暖房目安コンクリート:17畳
暖房目安木造:12畳
燃料消費量(L/h):0.457~0.088
燃焼持続時間(h):19.7~102.3
材質
-
質量・質量単位
13.2kg
FW-5725GR-W690-8010
4951272035787
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-5725GR-ホワイト 0015220
特長
スピード着火とオートターボ運転で、冷えたお部屋を素早く暖めます。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます。
大容量9Lタンクで給油の回数を大幅に低減できます。
灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています。
かんたんフィルタークリーナーで、お手入れの手間を軽減します。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
オートターボ運転
ecoおまかせモードプラス
40秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
かんたんフィルタークリーナー
電源(V):単相100
暖房出力(kW):5.70~1.23
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:476
本体寸法(mm)奥行:396
本体寸法(mm)高さ:445
電源コード長さ(m):1.8
色:スノーホワイト
暖房目安コンクリート:21畳
暖房目安木造:15畳
燃料消費量(L/h):0.554~0.120
燃焼持続時間(h):16.2~75.0
材質
-
質量・質量単位
13.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

暖房目安コンクリート

暖房目安木造

燃料消費量(L/h)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)幅

燃焼持続時間(h)

暖房出力(kW)

最小発注数量
4951272035763
690-8012
12200.0
13畳
10畳
0.360~0.072
385
438
25.0~125.0
3.70~0.74
1個
4951272035770
690-8004
13200.0
17畳
12畳
0.457~0.088
396
476
19.7~102.3
4.70~0.91
1個
4951272035787
690-8010
13200.0
21畳
15畳
0.554~0.120
396
476
16.2~75.0
5.70~1.23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,953
( 53,848 )
1日目
55,399
( 60,939 )
1日目
61,034
( 67,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピード着火とオートターボ運転で、冷えたお部屋を素早く暖めます
・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます
・ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます
・大容量9Lタンクで給油の回数を大幅に低減できます
・灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量計モニターを搭載しています
・かんたんフィルタークリーナーで、お手入れの手間を軽減します
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター GRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーター GR
石油ファンヒーター FZ
石油ファンヒーター NDX
石油ファンヒーター"KC"シリーズ
石油ファンヒーターFZ-103
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格48,953-96,07656,61532,919100,48742,730
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
スノーホワイトホワイト×ブラックムーンホワイトマットグレーホワイトブラックライトシルバー
本体寸法(mm)高さ445480480429480445
電源コード長さ(m)1.821.81.521.8
タンク容量(L)9.09.09.05.09.09.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト