ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

石油ファンヒーター"KC"シリーズ

石油ファンヒーター"KC"シリーズ FW-3323KC-H
通常単価(税別)
32,919
税込単価
36,211
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな文字が読みやすい大型オレンジ液晶採用です・Wとって付き5Lタンク搭載です【用途】・人の...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-3323KC-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-3323KC-Hの仕様・寸法情報

マットグレー
JANコード
4951272032908
トラスココード
579-0084
質量(g)
7600.0
暖房出力(kW/h)
3.30~0.74
暖房目安コンクリート
12畳
暖房目安木造
9畳
本体寸法(mm)奥行
299
本体寸法(mm)高さ
429
本体寸法(mm)幅
371
電源コード長さ(m)
1.5
暖房出力(kW)
3.30~0.74
タンク容量(L)
5.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-3323KC-H579-0084
4951272032908
ダイニチ 石油ファンヒーターFW-3323KC-グレー 0004030
特長
大きな文字が読みやすい大型オレンジ液晶採用です。
Wとって付き5Lタンク搭載です。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
大型オレンジ液晶
タンクWとって
電源(V):単相100
暖房出力(kW):3.30~0.74
タンク容量(L):5.0
本体寸法(mm)幅:371
本体寸法(mm)奥行:299
本体寸法(mm)高さ:429
電源コード長さ(m):1.5
色:マットグレー
暖房目安コンクリート:12畳
暖房目安木造:9畳
暖房出力(kW/h):3.30~0.74
材質
-
質量・質量単位
7.6kg

型番リスト

表示件数
型番
FW-3323KC-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,919
( 36,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな文字が読みやすい大型オレンジ液晶採用です
・Wとって付き5Lタンク搭載です
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター"KC"シリーズの型番FW-3323KC-Hのページです。 型番FW-3323KC-Hに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーター"KC"シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーター"KC"シリーズ
石油ファンヒーターFZ-103
石油ファンヒーター FZ
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
石油ファンヒーター FW-3625L-ホワイト 0013820
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格32,919100,48796,07642,73042,73033,450
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
マットグレーホワイトブラックホワイト×ブラックライトシルバームーンホワイトムーンホワイト
JANコード495127203290849512720319874951272035893495127203571849512720357254951272035695
トラスココード579-0084434-3473690-8001690-8006690-8013690-8007
質量(g)7600.018600.018600.011900.011900.011100.0
暖房出力(kW/h)3.30~0.7410.00~3.20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト